LM3554
- Input Voltage: 2.5 V to 5.5 V
- Programmable 4.5-V or 5-V Constant Output Voltage
- Dual High-Side Current Sources
- Grounded Cathode Allowing for Better Heat Sinking and LED Routing
- > 90% Efficiency
- Ultra-Small Solution Size: < 23 mm2
- Four Operating Modes: Torch, Flash, LED Indicator, and Voltage Output
- Accurate and Programmable LED Current from 37.5 mA to 1.2 A
- Hardware Flash and Torch Enable
- LED Thermal Sensing and Current Scaleback
- Software Selectable Input Voltage Monitor
- Programmable Flash Timeout
- Dual Synchronization Inputs for RF Power-Amplifier Pulse Events
- Open and Short LED Detection
- Active High Hardware Enable for Protection Against System Faults
- 400-kHz I2C-Compatible Interface
The LM3554 is a 2-MHz fixed-frequency, current-mode synchronous boost converter. The device is designed to operate as a dual 600-mA (1.2 A total) constant-current driver for high-current white LEDs, or as a regulated 4.5-V or 5-V voltage source.
The main features include: an I2C-compatible interface for controlling the LED current or the desired output voltage, a hardware flash enable input for direct triggering of the flash pulse, and dual TX inputs which force the flash pulse into a low-current torch mode allowing for synchronization to RF power amplifier events or other high-current conditions. Additionally, an active high hardware enable (HWEN) input provides a hardware shutdown during system software failures.
Five protection features are available within the LM3554 including a software selectable input voltage monitor, an internal comparator for interfacing with an external temperature sensor, four selectable current limits to ensure the battery current is kept below a predetermined peak level, an overvoltage protection feature to limit the output voltage during LED open circuits, and an output short circuit protection which limits the output current during shorts to GND.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3554 Synchronous Boost Converter With 1.2-A Dual High-Side LED Drivers and I2C-Compatible Interface データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 2月 26日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-1742 LM3554 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 7月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3554TMEEV — LM3544 評価ボード
Synchronous Boost Converter with 1.2A Dual High Side LED Drivers and I2C-Compatible Interface
LM355XSW-LINUX — Linux ドライバ、LM355X 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lm3554
- lm3556
Linux Source Files
(...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。