LM3743
- Input Voltage From 3.0V to 5.5V
- Output Voltage Adjustable Down to 0.8V
- Reference Accuracy: ±1.75%, over Full Temperature and Input Voltage Range
- High-Side and Low-Side N-Channel MOSFETs
- Switching Frequency Options of 1 MHz or 300 kHz
- Comprehensive Fault Protection Features:
- High-Side Current Limit
- Low-Side Current Limit
- Output Under-Voltage Protection
- Hiccup Mode Protection Eliminates Thermal Runaway During Fault Conditions
- Externally Programmable Soft-Start with Tracking Capability
- Pre-Bias Start-Up Capability
- VSSOP-10 Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM3743 is a DC-DC voltage mode PWM buck controller featuring synchronous rectification at 300 kHz or 1 MHz. It can deliver current as high as 20A and step down from an input voltage between 3V and 5.5V down to a minimum output voltage of 0.8V, with a ±1.75% internal reference accuracy. The LM3743 provides a set of comprehensive fault protection features such as high-side current limit, output under-voltage protection, and low-side current limit. When any of these fault protection features are engaged, it enters a hiccup protection mode which is suitable for high reliability systems such as rack mounted servers and telecom base station subsystems. The LM3743 also employs a proprietary monolithic glitch free pre-bias start-up method suited for FPGA and ASIC logic devices. An external programmable soft-start allows for tracking and timing flexibility. The driver features 1.6Ω of pull-up resistance and 1Ω of pull-down drive resistance for high power density and very efficient power processing.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3743 High-Perf Synch Buck Cntrler w/Compreh Fault Protect Features データシート (Rev. E) | 2013年 4月 4日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
Analog Design Journal | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1450 LM3743 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | LM3743 Hi Perf Controller w/Comp Fault Protect Feature for Hi Reliability System (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs | 2010年 2月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | App Note 1669 LM3743 High Perf Controller w/Comp Fault Pro | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 6月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点