この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
LM385B-1.2
- Operating Current Range
- LM285-1.2: 10 μA to 20 mA
- LM385-1.2: 15 μA to 20 mA
- LM385B-1.2: 15 μA to 20 mA
- 1% and 2% Initial Voltage Tolerance
- Reference Impedance
- LM385-1.2: 1 Ω MAX at 25°C
- All devices: 1.5 Ω MAX over Full
Temperature Range
- Very Low Power Consumption
- Interchangeable with Industry Standard
LM285-1.2 and LM385-1.2
These micropower, two-terminal, band-gap voltage references operate over a 10-μA to 20-mA current range and feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming provides tight voltage tolerance. The band-gap reference for these devices has low noise and long-term stability.
The design makes these devices exceptionally tolerant of capacitive loading and, thus, easier to use in most reference applications. The wide dynamic operating temperature range accommodates varying current supplies, with excellent regulation.
The extremely low power drain of this series makes them useful for micropower circuitry. These voltage references can be used to make portable meters, regulators, or general-purpose analog circuitry, with battery life approaching shelf life. The wide operating current range allows them to replace older references with tighter-tolerance parts.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2015年 1月 27日 | ||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点