16-pin (PW) package image

LM5025AMTC/NOPB 生産中止品

P チャネルまたは N チャネルのクランプ FET 搭載、0.5V の CS (電流センス) スレッショルド、90V、アクティブ・クランプ電圧モード PWM コントローラ

LM5025AMTC/NOPB は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
LM5025AMTCX/NOPB アクティブ P チャネルまたは N チャネルのクランプ FET 搭載、0.5V の CS (電流センス) スレッショルド、90V、アクティブ・クランプ電圧モード PWM コントローラ Replacement

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $3.017
100 249 $2.492
250 999 $1.790
1,000 + 99,999,999 $1.347

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5025AMTCX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.998 1 99 $2.236 100 249 $1.846 250 999 $1.326 1,000 + 99,999,999 $0.998

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM5025A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE

LM5025A の特徴

  • スタートアップ用バイアス・レギュレータを内蔵
  • 3Aの複合型メイン・ゲート・ドライバ
  • プログラマブルなライン低電圧誤動作防止(UVLO)、ヒステリシスを調整可能
  • 電圧モード制御、フィードフォワード付き
  • 可変のデュアル・モード過電流保護
  • メイン出力とアクティブ・クランプ出力との間でオーバーラップまたはデッドタイムをプログラム可能
  • ボルト秒クランプ
  • プログラム可能なソフト・スタート
  • リーディング・エッジ・ブランキング
  • 単一の抵抗でプログラマブルな発振器
  • 発振器のアップ/ダウン同期機能
  • 高精度の5V基準電圧
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 16ピンTSSOP
    • 放熱特性の優れた16ピン WSON
      (5mm×5mm)

アプリケーション

  • サーバー電源
  • 48Vテレコム電源
  • 42V車載用途
  • 高効率のDC/DC電源

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5025A に関する概要

LM5025Aは、LM5025アクティブ・クランプPWMコントローラの機能バリアントです。LM5025Aの機能的な相違点は、CS1およびCS2電流制限スレッショルドが0.5Vに引き上げられ、内部のCS2フィルタ放電デバイスがディセーブルされて、毎クロック・サイクル動作せず、ラインのUVLOピンがスレッショルド未満のときは内部のVCCおよびVREFレギュレータが引き続き動作することです。

LM5025A PWMコントローラには、アクティブ・クランプ/リセット技法を使用して電力コンバータを実装するために必要なすべての機能が含まれています。アクティブ・クランプ技法により、従来のキャッチ巻線やRDCクランプ/リセット技法と比べて、より高い効率と大きな電力密度を実現できます。制御出力として、メイン電源スイッチ制御(OUT_A)とアクティブ・クランプ・スイッチ制御(OUT_B)の2つが搭載されています。2つの内蔵複合型ゲート・ドライバはMOSデバイスとバイポーラ・デバイスを並列に接続しており、優れたゲート駆動特性が得られます。このコントローラは、発振器の周波数範囲が最大1MHz、PWMおよび電流センスの合計伝搬遅延が100ns未満の高速動作用に設計されています。LM5025Aには、高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されており、13V~90Vの広い範囲の入力電圧で動作します。追加機能として、低電圧誤動作防止(UVLO)、ソフトスタート、発振器のアップ/ダウン同期機能、高精度の基準電圧、サーマル・シャットダウン機能があります。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $3.017
100 249 $2.492
250 999 $1.790
1,000 + 99,999,999 $1.347

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5025AMTCX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.998 1 99 $2.236 100 249 $1.846 250 999 $1.326 1,000 + 99,999,999 $0.998

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら