パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM5050-1-Q1 の特徴
- 標準バージョンと AEC-Q100 認定済みバージョンの LM5050Q0MK-1 (最高 TJ 150℃) と LM5050Q1MK-1 (最高 TJ 125℃) を提供
- 機能安全に対応
- 機能安全システム設計を支援するドキュメントを提供
- 広い動作入力電圧範囲、VIN:1V~75V (VIN < 5V の場合、VBIAS が必要)
- 100V の過渡性能
- 外部 N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ
- 電流反転に対する 50ns の高速応答
- ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2A
- 最小限の VDS クランプによる高速なターンオフ
- パッケージ:SOT-6 (薄型 SOT-23-6)
LM5050-1-Q1 に関する概要
外部 MOSFET と組み合わせた LM5050-1/-Q1 ハイサイド OR FET コントローラは、電源と直列に接続した場合、理想ダイオード整流器として機能します。この OR コントローラによって、配電回路のダイオード整流器を MOSFET で置き換えることができるため、電力損失と電圧降下をともに低減できます。
LM5050-1/-Q1 コントローラは、外部 N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバと、電流が逆方向に流れた場合に FET をターンオフするための高速応答コンパレータを備えています。LM5050-1/-Q1 は 5V~75V の範囲の電源に接続でき、最高 100V の過渡電圧に耐えられます。