LM5070
- Fully Compliant 802.3af Power Interface Port
- 80V, 1Ω, 400 mA Internal MOSFET
- Programmable Inrush Current Limit
- Detection Resistor Disconnect Function
- Programmable Classification Current
- Programmable Under-voltage Lockout with Programmable Hysteresis
- Thermal Shutdown Protection
- Current Mode Pulse Width Modulator
- Supports Both Isolated and Non-Isolated Applications
- Error Amplifier and Reference for Non-Isolated Applications
- Programmable Oscillator Frequency
- Programmable Soft-Start
- 80% Maximum Duty Cycle Limiter, Slope Compensation (-80 device)
- 50% Maximum Duty Cycle Limiter, No Slope Compensation (-50 device)
- 800 mA Peak Gate Driver
Packages
- TSSOP-16
- WSON-16 (5 mm x 5 mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM5070 power interface port and pulse width modulation (PWM) controller provides a complete integrated solution for Powered Devices (PD) that connect into Power over Ethernet (PoE) systems. The LM5070 integrates an 80V, 400mA line connection switch and associated control for a fully IEEE 802.3af compliant interface with a full featured current mode pulse width modulator dc-dc converter. All power sequencing requirements between the controller interface and switch mode power supply (SMPS) are integrated into the IC. Two options are available providing either an 80% maximum duty cycle limit with slope compensation (on the –80 suffix) device or a 50% maximum duty cycle limit and no slope compensation on the (–50 suffix) device.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5070 Integrated Power Over Ethernet PD Interface and PWM Controller データシート (Rev. G) | 2013年 3月 29日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-1346 LM5070 (Rev. C) | 2013年 5月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-1358 LM5070 (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (NHQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。