LM5575-Q1

アクティブ

75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作温度 -40°C~+125°C
    • デバイス温度グレード 0:動作温度 -40°C~+150°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
  • 75V、330mΩ の N チャネル MOSFET を内蔵
  • 6V~75V の非常に広い入力電圧範囲
  • 出力電圧を最小 1.225V まで調整可能
  • 1.65% のフィードバック・リファレンス精度
  • 単一の抵抗により、動作周波数を 50kHz~500kHz の範囲で設定可能
  • マスタまたはスレーブの周波数同期
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 内蔵の保護機能
  • WEBENCH® Power Designer により、LM5575-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作温度 -40°C~+125°C
    • デバイス温度グレード 0:動作温度 -40°C~+150°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
  • 75V、330mΩ の N チャネル MOSFET を内蔵
  • 6V~75V の非常に広い入力電圧範囲
  • 出力電圧を最小 1.225V まで調整可能
  • 1.65% のフィードバック・リファレンス精度
  • 単一の抵抗により、動作周波数を 50kHz~500kHz の範囲で設定可能
  • マスタまたはスレーブの周波数同期
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 内蔵の保護機能
  • WEBENCH® Power Designer により、LM5575-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM5575-Q1は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM5575-Q1 は 6V~75V の範囲の入力電圧で動作し、内蔵の 330mΩ N チャネル MOSFET により、1.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~500 kHzの範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。LM5575-Q1のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した、16ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。LM5575-Q1は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。AEC-Q100 グレード 1 およびグレード 0 の注文可能型番については、このデータシートの末尾にある注文情報の付録を参照してください。

LM5575-Q1は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM5575-Q1 は 6V~75V の範囲の入力電圧で動作し、内蔵の 330mΩ N チャネル MOSFET により、1.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~500 kHzの範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。LM5575-Q1のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した、16ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。LM5575-Q1は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。AEC-Q100 グレード 1 およびグレード 0 の注文可能型番については、このデータシートの末尾にある注文情報の付録を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38020-Q1 アクティブ 車載対応、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5575-Q1 75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 28日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1569 LM5575 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 Die D/S LM5575Q0-MDC MWC SIMPLE SWITCHER® 75v, 1.5a step-down switching reg 2013年 3月 13日
その他の技術資料 Die D/S LM5575 MDC MWC Simple Switcher 75V, 1.5A Step-down Switching Regulator 2013年 1月 10日
その他の技術資料 Die D/S LM5575Q0 MDC MCD2870A Simple Switcher® 75V, 1.5A Step-Down Switching Reg 2012年 10月 19日
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド Application Note 1569 LM5575 Evaluation Board (jp) 2010年 4月 2日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (jp) 2007年 3月 18日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5575EVAL — 75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

The LM5575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM033A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5575 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM963A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5575 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM352.TSC (146 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5575 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM351.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ