ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM70660

アクティブ

高密度、4.5V ~ 65V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Low Noise, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Iq (typ) (µA) 6.5 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Low Noise, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Iq (typ) (µA) 6.5 Duty cycle (max) (%) 99
VQFN (RRX) 29 36 mm² 6 x 6
  • 機能安全対応
  • 同期整流 DC/DC コンバータ、多用途降圧コントローラと堅牢なパワー MOSFET 付き
    • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~65V
    • シャットダウン モード電流:2.3µA
    • 無負荷時 IQ を 24V から 5V にレギュレート:10.4µA
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 最大 16A の出力電流をイネーブルにするデュアル フェーズ動作、単一出力
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 11 Class B 準拠
    • ピン選択可能な ±8% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射が低減されます
    • スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • イネーブル、パワー グッド、サーマル シャットダウン
    • 内部または外部ループ補償
  • 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの QFN-29 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM706x0 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 同期整流 DC/DC コンバータ、多用途降圧コントローラと堅牢なパワー MOSFET 付き
    • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~65V
    • シャットダウン モード電流:2.3µA
    • 無負荷時 IQ を 24V から 5V にレギュレート:10.4µA
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 最大 16A の出力電流をイネーブルにするデュアル フェーズ動作、単一出力
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 11 Class B 準拠
    • ピン選択可能な ±8% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射が低減されます
    • スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • イネーブル、パワー グッド、サーマル シャットダウン
    • 内部または外部ループ補償
  • 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの QFN-29 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM706x0 を使用するカスタム設計を作成

LM706x0 は、低 IQ で VIN の広い同期整流降圧コンバータコンバータので、4.5V~65V の入力電圧範囲用に設計され、3.3V、5V、12V の固定出力電圧または可変出力で最大 10A の出力電流を供給します。

LM706x0 はピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。1 対の LM706x0 コンバータは、最大 20A の出力電流を必要とするアプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なインターリーブ モード (並列出力) に設定できます。

LM706x0 は独自のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) 機能を備えており、低周波数の三角波変調と高周波数のサイクル単位のランダム変調を組み合わせることで、広範囲の無線周波数帯域にわたって EMI 性能が向上します。

LM706x0 の追加機能として、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープン ドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内部 2.8ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM706x0 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン QFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。

LM706x0 は、低 IQ で VIN の広い同期整流降圧コンバータコンバータので、4.5V~65V の入力電圧範囲用に設計され、3.3V、5V、12V の固定出力電圧または可変出力で最大 10A の出力電流を供給します。

LM706x0 はピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。1 対の LM706x0 コンバータは、最大 20A の出力電流を必要とするアプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なインターリーブ モード (並列出力) に設定できます。

LM706x0 は独自のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) 機能を備えており、低周波数の三角波変調と高周波数のサイクル単位のランダム変調を組み合わせることで、広範囲の無線周波数帯域にわたって EMI 性能が向上します。

LM706x0 の追加機能として、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープン ドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内部 2.8ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM706x0 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン QFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM706x0 65V、10A/6A、高電力密度向けに設計された高効率降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
機能安全情報 LM706A0 and LM70660 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション・ノート Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications PDF | HTML 2023年 12月 13日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
技術記事 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日
技術記事 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
技術記事 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2018年 9月 25日
アプリケーション概要 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018年 9月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 の評価基板

LM706A0-Q1 は高密度の評価基板 (EVM) であり、8V ~ 65V という高電圧の安定化または非安定化の入力レールを使用する設計を採用し、3.3V の厳格な安定化済み出力電圧で最大 10A の負荷電流を供給できます。この広い VIN (入力電圧) 範囲で動作する DC/DC ソリューションは、非常に広い電圧定格と動作マージンを実現し、電源レールの電圧過渡に耐えることができます。フリーランニング スイッチング周波数は 400kHz であり、これより高い周波数、またはこれより低い周波数で外部クロック信号に同期させることが可能です。この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM70880-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SNVMCD7A.ZIP (3292 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM70XX0-CALC LM70XX0 quickstart design tool calculator

Quickstart calculator for LM70XX0
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM704A0-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 45V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70660 高密度、4.5V ~ 65V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM706A0 高密度、4.5V ~ 65V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM706A0-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 65V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70840 高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70840-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70860 高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70860-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70880 高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70880-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRX) 29 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ