パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM74700-Q1 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
- 逆電圧定格:-65V
- 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
- アノードからカソードへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
- イネーブル・ピン機能
- シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
- 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
- ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
- 逆電流阻止に対する高速応答: < 0.75µs
- 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
- 6 ピンと 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給
LM74700-Q1 に関する概要
LM74700-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。
このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流を確実にゼロにします。このデバイスは、逆電流ブロックへの応答が高速 (0.75µs 未満) なため、ISO7637 のパルス・テスト時や電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。
LM74700-Q1 コントローラは、外部の NチャネルMOSFET 用にチャージ・ポンプ・ゲートを駆動します。LM74700-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。