データシート
LMR33630AP-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:3.8V~36V
- 出力電圧範囲:1V~24V
- 出力電流:2A、3A
- 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
- ピーク電流モード制御
- 短い最小オン時間:68ns
- 周波数:400kHz、2.1MHz
- 補償ネットワークを内蔵
- 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
- HotRod™ パッケージ
- 並列の入力電流パス
- あらゆる負荷条件で高効率の電力変換
- ピーク効率:95% 超
- 低いシャットダウン時静止電流:5µA
- 低い動作時静止電流:25µA
- WEBENCH Power Designer により、LMR336x0AP-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LMR336x0AP-Q1 車載認定済みレギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けにクラス最高の効率を実現しています。 LMR336x0AP-Q1 デバイスは、最高 36V の入力で最大 2A または 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。 LMR336x0AP-Q1 は、軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクルごとの電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。 LMR336x0AP-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR336x0AP-Q1 3.8V~36V、2A および 3A 同期整流降圧電圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 6月 14日 |
機能安全情報 | LMR336x0AP-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 6月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点