データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LMZ10503
- シールド付きインダクタ内蔵
- 外部のソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
- 突入電流と、入力UVLOや出力短絡などのフォルトに対する保護
- 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
- 他のデバイスとピン単位で互換
- LMZ10504 (最大値 4A/20W)
- LMZ10505 (最大値 5A/25W)
- 電気的特性
- 最大合計出力電力: 15W
- 最大 3A の出力電流
- 入力電圧範囲: 2.95V~5.5V
- 出力電圧範囲: 0.8V~5V
- 温度範囲全体にわたって±1.63%の帰還電圧精度
- 性能上の利点
- 高い周囲温度で動作
- 最大96%の高効率によるシステム発熱の低減
- EN55022 Class B標準でテスト済みの低い放射性エミッション(EMI) (EN 55022:2006、+A1:2007、FCC Part 15 Subpart B: 2007。テスト対象デバイスの詳細については、表 9 とレイアウト情報を参照してください)
- FPGA や ASIC への電源供給に適した高速な過渡応答
- WEBENCH® Power Designer により、LMZ10503 を使用するカスタム設計を作成
LMZ10503 電源モジュールは使いやすい包括的な DC-DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、出力電圧精度、ラインおよび負荷レギュレーションにより、最大 3A の負荷を駆動できます。LMZ10503 の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。
LMZ10503 は 2.95V~5.5V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低 0.8V の可変出力電圧を高精度で供給できます。1MHz の固定周波数 PWM スイッチングにより、EMI 特性が予測可能です。2 つの外付け補償部品を調整することで、最短の応答時間を設定でき、セラミックや電解出力コンデンサも使用できます。外部でプログラム可能なソフトスタート・コンデンサにより、制御されたスタートアップを容易に実現できます。LMZ10503 は信頼性が高く堅牢なソリューションで、無損失のサイクル単位ピーク電流制限による過電流または短絡フォルト保護、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、プリバイアス・スタートアップの機能があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点