パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B3QFN (RVQ) | 42 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMZ31704 の特徴
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
- LMZ31710 および LMZ31707 とピン互換
- 最大 95% の効率
- Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
- 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
- 並列動作によって大電流をサポート
- オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
- 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
- 外部クロックに同期
- 位相差 180°のクロック信号を供給
- 可変スロー・スタート
- 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
- 過電流および過熱保護
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 動作温度範囲: -40°C~85°C
- 強化された熱特性: 13.3°C/W
- EN55022 Class B の放射規格に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵
- WEBENCH® Power Designer により、LMZ31704 を使用するカスタム設計を作成
LMZ31704 に関する概要
LMZ31704パワー・モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
10×10×4.3mmのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード(POL)設計が可能です。13.3℃/W の熱インピーダンスにより、95% を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31704 は、ディスクリート POL 設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲の IC やシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。