8-pin (D) package image

LP2998MAE/NOPB アクティブ

シャットダウン・ピン採用、1.5A DDR 終端レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2998MAX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LP2998MA/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP2998 の特徴

  • 電流ソースおよび電流シンク
  • 低出力電圧オフセット
  • 外付け抵抗不要
  • リニア・トポロジー
  • Suspend-to-RAM (STR) 機能
  • 少ない外付け部品
  • サーマル・シャットダウン
  • SO-8、PSOP-8 パッケージで供給

LP2998 に関する概要

LP2998 はJEDEC 標準のSSTL-2、SSTL-18 仕様に適合するDDR-SDRAM、DDR-II メモリのターミネーションのリニア・レギュ レータです。LP2998 は負荷変動に対して優れた応答を発揮する高速オペアンプを内蔵しています。出力段は貫通電流を防ぐよう に設計されており、DDR-I-SDRAMターミネーションに求められる1.5A の連続電流出力と、DDR-II-SDRAMターミネーションに求 められる0.5A の連続電流出力を実現しています。VSENSE ピンを介した電圧監視により優れた出力負荷レギュレーションを実現 するとともに、チップセットやDIMM に必要なVREF 電圧も生成して出力します。

このほかLP2998 は、Suspend-to-RAM (STR) 機能をサポートするアクティブLOW のシャットダウン(SD) ピンを備えています。SD をLow にすると、VTT 出力はTRI-STATE のハイ・インピーダンスとなりますが、VREF はアクティブを保ちます。本モードでは待機時 消費電流が小さくなるため、電力節減を図れます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2998MAX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LP2998MA/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら