パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
LP2998 の特徴
- 電流ソースおよび電流シンク
- 低出力電圧オフセット
- 外付け抵抗不要
- リニア・トポロジー
- Suspend-to-RAM (STR) 機能
- 少ない外付け部品
- サーマル・シャットダウン
- SO-8、PSOP-8 パッケージで供給
LP2998 に関する概要
LP2998 はJEDEC 標準のSSTL-2、SSTL-18 仕様に適合するDDR-SDRAM、DDR-II メモリのターミネーションのリニア・レギュ レータです。LP2998 は負荷変動に対して優れた応答を発揮する高速オペアンプを内蔵しています。出力段は貫通電流を防ぐよう に設計されており、DDR-I-SDRAMターミネーションに求められる1.5A の連続電流出力と、DDR-II-SDRAMターミネーションに求 められる0.5A の連続電流出力を実現しています。VSENSE ピンを介した電圧監視により優れた出力負荷レギュレーションを実現 するとともに、チップセットやDIMM に必要なVREF 電圧も生成して出力します。
このほかLP2998 は、Suspend-to-RAM (STR) 機能をサポートするアクティブLOW のシャットダウン(SD) ピンを備えています。SD をLow にすると、VTT 出力はTRI-STATE のハイ・インピーダンスとなりますが、VREF はアクティブを保ちます。本モードでは待機時 消費電流が小さくなるため、電力節減を図れます。