LP38511-ADJ
The LP38511-ADJ Fast-Transient Response Low-Dropout Voltage Regulator offers the highest-performance in meeting AC and DC accuracy requirements for powering Digital Cores. The LP38511-ADJ uses a proprietary control loop that enables extremely fast response to change in line conditions and load demands. Output Voltage DC accuracy is guaranteed at 2.5% over line, load and full temperature range from -40°C to +125°C. The LP38511-ADJ is designed for inputs from the 2.5V, 3.3V, and 5.0V rail, is stable with 10 uF ceramic capacitors, and has an adjustable output voltage. The LP38511-ADJ provides excellent transient performance to meet the demand of high performance digital core ASICs, DSPs, and FPGAs found in highly-intensive applications such as servers, routers/switches, and base stations.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
TO-263 (NDQ) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。