ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38853

アクティブ

イネーブル搭載、3A、低い VIN (1.04V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.04 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 10 Thermal resistance θJA (°C/W) 34 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.04 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 10 Thermal resistance θJA (°C/W) 34 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-220 (NDZ) 7 82.6008 mm² 10.16 x 8.13 TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24
  • 広いVBIAS動作電源電圧範囲: 3V~5.5V
  • 可変VOUT電圧範囲: 0.8V~1.8V
  • 3A負荷電流でドロップアウト電圧240mV (標準値)
  • 幅広いラインおよび負荷条件にわたり高精度のVADJ:
    • ±1.5% VADJ (TJ = 25℃)
    • ±2% VADJ (0℃ ≤ TJ ≤ +125℃)
    • ±3% VADJ (-40℃ ≤ TJ ≤ +125℃)
  • 過熱および過電流からの保護機能
  • 10µFのセラミック・コンデンサで安定動作
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 広いVBIAS動作電源電圧範囲: 3V~5.5V
  • 可変VOUT電圧範囲: 0.8V~1.8V
  • 3A負荷電流でドロップアウト電圧240mV (標準値)
  • 幅広いラインおよび負荷条件にわたり高精度のVADJ:
    • ±1.5% VADJ (TJ = 25℃)
    • ±2% VADJ (0℃ ≤ TJ ≤ +125℃)
    • ±3% VADJ (-40℃ ≤ TJ ≤ +125℃)
  • 過熱および過電流からの保護機能
  • 10µFのセラミック・コンデンサで安定動作
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃

LP38853は大電流、高速応答のレギュレータで、非常に低い入力から出力への電圧降下で出力電圧のレギュレーションを維持できます。このデバイスはCMOSプロセスで製造され、2つの入力電圧で動作します。VBIASはNMOSパワー・トランジスタのゲートを駆動する電圧を供給し、VINは負荷へ電力を供給する入力電圧です。デバイスは外部バイアス・レールを使用して、非常に低いVIN電圧で動作できます。バイポーラ・レギュレータとは異なり、CMOSアーキテクチャは出力負荷電流がどのような状況であっても、非常に低い静止電流しか消費しません。NMOSパワー・トランジスタを使用することで、広い帯域幅を実現しながら、最小限の外付け容量でループの安定性を維持できます。

このデバイスは過渡応答が高速なため、DSPやマイクロコントローラのコア電圧供給、およびスイッチ・モード電源のポスト・レギュレータに適しています。

  • ドロップアウト電圧: 3A負荷電流で240mV (標準値)
  • 低いグランド・ピン電流: 3A負荷電流で10mA (標準値)
  • ソフトスタート: ソフトスタート時間をプログラム可能

LP38853は大電流、高速応答のレギュレータで、非常に低い入力から出力への電圧降下で出力電圧のレギュレーションを維持できます。このデバイスはCMOSプロセスで製造され、2つの入力電圧で動作します。VBIASはNMOSパワー・トランジスタのゲートを駆動する電圧を供給し、VINは負荷へ電力を供給する入力電圧です。デバイスは外部バイアス・レールを使用して、非常に低いVIN電圧で動作できます。バイポーラ・レギュレータとは異なり、CMOSアーキテクチャは出力負荷電流がどのような状況であっても、非常に低い静止電流しか消費しません。NMOSパワー・トランジスタを使用することで、広い帯域幅を実現しながら、最小限の外付け容量でループの安定性を維持できます。

このデバイスは過渡応答が高速なため、DSPやマイクロコントローラのコア電圧供給、およびスイッチ・モード電源のポスト・レギュレータに適しています。

  • ドロップアウト電圧: 3A負荷電流で240mV (標準値)
  • 低いグランド・ピン電流: 3A負荷電流で10mA (標準値)
  • ソフトスタート: ソフトスタート時間をプログラム可能

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP38853 3A高速応答、高精度、可変LDOリニア・レギュレータ、イネーブルおよびソフトスタート搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 3月 5日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1504 LP38853S-ADJ Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1560 LP38852MR-ADJ Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A) 2013年 4月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
TO-220 (NDZ) 7 Ultra Librarian
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ