データシート
LP3906
- Compatible with Advanced Applications Processors and FPGAs
- 2 LDOs for Powering Internal Processor Functions and I/Os
- High Speed Serial Interface for Independent Control of Device Functions and Settings
- Precision Internal Reference
- Thermal Overload Protection
- Current Overload Protection
- 24-lead 5 × 4 × 0.8 mm WQFN Package
- Software Programmable Regulators
Key Specifications
- DC/DC Converter (Buck)
- 1.5A Output Current
- Programmable VOUT from:Buck1 : 0.8V–2.0VBuck2 : 1.0V–3.5V
- Up to 96% Efficiency
- 2 MHz PWM Switching Frequency
- ±3% Output Voltage Accuracy
- Automatic Soft Start
- Linear Regulators (LDO)
- Programmable VOUT of 1.0V–3.5V
- ±3% Output Voltage Accuracy
- 300 mA Output Currents
- 25 mW (Typ) Dropout
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP3906 is a multi-function, programmable Power Management Unit, optimized for low power FPGAs, Microprocessors and DSPs.
This device integrates two highly efficient 1.5A Step-Down DC/DC converters with dynamic voltage management (DVM), two 300mA Linear Regulators and a 400kHz I2C compatible interface to allow a host controller access to the internal control registers of the LP3906. The LP3906 additionally features programmable power-on sequencing and is offered in a tiny 5 x 4 x 0.8mm WQFN-24 pin package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3906 Dual High-Current Step-Dwn DC/DC & Dual Linear Reg w/I2C Comp Interface データシート (Rev. M) | 2013年 5月 3日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-1532 LP3906 Evaluation Kit (Rev. C) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Saving Energy via Smart Power Management (Power Designer-118) | 2012年 2月 17日 | ||||
ユーザー・ガイド | LP3906 Smart Power Reference Design - 4 outputs User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions | 2007年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NHZ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。