データシート
LP3907
- 入力電圧範囲: 2.8V~5.5V
- 高度なアプリケーション・プロセッサやFPGAに対応
- 内部プロセッサ機能とI/O用に電力を供給する2つのLDO
- デバイスの機能と設定を独立して制御する高速シリアル・インターフェイス
- 高精度な内部リファレンス電圧
- 過熱保護機能
- 過電流保護機能
- ソフトウェアでプログラム可能なレギュレータ
- Buck1およびBuck2用の外部パワー・オン・リセット機能(パワー・グッドおよび遅延機能)
- 入力電源電圧を監視する低電圧誤動作防止検出器
- 降圧型DC/DCコンバータ(バック)
- VOUTを次の範囲でプログラム可能
- Buck1: 1Aで0.8V~2V
- Buck2: 600mAで1V~3.5V
- 最大96%の効率
- 2.1MHzのPWMスイッチング周波数
- 低負荷時のPWM/PFM自動モード切り替え
- ±3%の出力電圧精度
- 自動ソフトスタート
- VOUTを次の範囲でプログラム可能
- リニア・レギュレータ(LDO)
- VOUTを1V~3.5Vにプログラム可能
(JJ11、FX6W、JX6Xオプションを除く) - 300mAの出力電流
- 30mV (標準値)のドロップアウト
- WEBENCH® Power Designerにより、LP3907を使用するカスタム設計を作成
- VOUTを1V~3.5Vにプログラム可能
LP3907デバイスは、マルチファンクションでプログラム可能な電源管理ユニット(PMU)であり、低消費電力のFPGA、マイクロプロセッサ、DSP向けに最適化されています。このデバイスには、2つの高効率の1A、600mA降圧DC-DCコンバータと、動的電圧スケーリング(DVS)、2つの300mAリニア・レギュレータ、およびホスト・コントローラがデバイス内部の制御レジスタにアクセスするための400kHzのI2Cインターフェイスが搭載されています。さらに、LP3907は電源オン・シーケンスをプログラム可能です。
機能には、プログラム可能な電源オン・シーケンス、通信制御(I2C)、動的電圧スケーリング、過電流保護、パワー・グッド、同期整流、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止が含まれます。必要な負荷が小さいアプリケーションの場合、高効率の同期スイッチング降圧レギュレータはPFMモードに移行し、低いスイッチング周波数と消費電流で動作して、負荷が非常に軽い場合も高い効率を維持します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3907 I2Cインターフェイス搭載のデュアル1Aおよび600mA降圧コンバータ、およびデュアル300mA LDO データシート (Rev. U 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.U) | PDF | HTML | 2018年 3月 27日 |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LP3907TLEVM Evaluation Module | 2016年 1月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | Enhancing Bit-Flip Recovery and PMU Design For Defense/Industrial Applications | 2014年 8月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Parasitics can Hinder Switcher Regulator and LDO Designs (Rev. A) | 2014年 7月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | Evaluation Kit for LP3907 Programmable Pwr Management Unit w/ I2C Compatible I/F (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Saving Energy via Smart Power Management (Power Designer-118) | 2012年 2月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 25 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。