3-pin (LP) package image

LP395Z/NOPB アクティブ

36V パワー・トランジスタ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,800 | BULK

LP395 の特徴

  • Internal Thermal Limiting
  • Internal Current and Power Limiting
  • Specified 100 mA Output Current
  • 0.5 μA Typical Base Current
  • Directly Interfaces with TTL or CMOS
  • +36 Volts On Base Causes No Damage
  • 2 μs Switching Time

All trademarks are the property of their respective owners.

LP395 に関する概要

The LP395 is a fast monolithic transistor with complete overload protection. This very high gain transistor has included on the chip, current limiting, power limiting, and thermal overload protection, making it difficult to destroy from almost any type of overload. Available in an epoxy TO-92 transistor package this device is specified to deliver 100 mA.

Thermal limiting at the chip level, a feature not available in discrete designs, provides comprehensive protection against overload. Excessive power dissipation or inadequate heat sinking causes the thermal limiting circuitry to turn off the device preventing excessive die temperature.

The LP395 offers a significant increase in reliability while simplifying protection circuitry. It is especially attractive as a small incandescent lamp or solenoid driver because of its low drive requirements and blowout-proof design.

The LP395 is easy to use and only a few precautions need be observed. Excessive collector to emitter voltage can destroy the LP395 as with any transistor. When the device is used as an emitter follower with a low source impedance, it is necessary to insert a 4.7 kΩ resistor in series with the base lead to prevent possible emitter follower oscillations. Also since it has good high frequency response, supply by-passing is recommended.

Areas where the LP395 differs from a standard NPN transistor are in saturation voltage, leakage (quiescent) current and in base current. Since the internal protection circuitry requires voltage and current to function, the minimum voltage across the device in the on condition (saturated) is typically 1.6 Volts, while in the off condition the quiescent (leakage) current is typically 200 μA. Base current in this device flows out of the base lead, rather than into the base as is the case with conventional NPN transistors. Also the base can be driven positive up to 36 Volts without damage, but will draw current if driven negative more than 0.6 Volts. Additionally, if the base lead is left open, the LP395 will turn on.

The LP395 is a low-power version of the 1-Amp LM195/LM295/LM395 Ultra Reliable Power Transistor.

The LP395 is rated for operation over a −40°C to +125°C range.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら