LP3986
- Miniature 8-I/O DSBGA Package
- Stable With 1µF Ceramic and High Quality Tantalum Output Capacitors
- Fast Turn-on
- Two Independent Regulators
- Logic Controlled Enable
- Over Current and Thermal Protection
The LP3986 is a 150 mA dual low dropout regulator designed for portable and wireless applications with demanding performance and board space requirements.
The LP3986 is stable with a small 1 µF ±30% ceramic output capacitor requiring smallest possible board space.
The LP3986's performance is optimized for battery powered systems to deliver ultra low noise, extremely low dropout voltage and low quiescent current independent of load current. Regulator ground current increases very slightly in dropout, further prolonging the battery life. Optional external bypass capacitor reduces the output noise further without slowing down the load transient response. Fast start-up time is achieved by utilizing a speed-up circuit that actively pre-charges the bypass capacitor. Power supply rejection is better than 60 dB at low frequencies and 55 dB at 10 kHz. High power supply rejection is maintained at low input voltage levels common to battery operated circuits.
The LP3986 is available in a DSBGA package. Performance is specified for a −40°C to +125°C temperature range. For single LDO applications, please refer to the LP3985 datasheet.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3986 Dual Micropwr 150mA Ultra Low-Dropout CMOS VRegs in DSBGA データシート (Rev. U) | 2013年 2月 19日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1228 LP3986 DSBGA Evaluation Board Instruction (Rev. B) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。