データシート
LP5868T
-
LED マトリクスのトポロジ:
- 144 の LED ドットに対する 8 のスキャン スイッチを備えた 18 個の定電流シンク
- 1~8 に構成できるスキャン スイッチ
- 動作電圧範囲:
- VCC/VLED 範囲:2.7V~5.5V
- 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
- 18 個の高精度定電流シンク:
- 電流シンクあたり 100mA (VCC ≥ 3.3V)
- デバイス間誤差:±5%
- チャネル間誤差:±5%
- 位相シフトによる過渡電力の平衡化
- 極めて低い消費電力:
- シャットダウン モード:ICC ≦ 1µA (EN = Low 時)
- スタンバイ モード:ICC ≦ 10µA (EN = High かつ CHIP_EN = 0 (データ保持) 時)
- アクティブ モード:ICC = 5mA (標準値)、チャネル電流 = 12.5mA
- 柔軟な調光オプション:
- 各 LED ドットを個別にオン / オフ制御
- アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
- すべての LED ドットに対するグローバル 7 ステップ最大電流 (MC) 設定
- 3 グループの 7 ビット カラー電流 (CC) RGB 設定
- 各 LED ドットに対する個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
- 可聴ノイズが発生しない周波数を使った PWM 調光
- すべての LED ドットに対するグローバル 8 ビット PWM 調光法
- LED ドットを任意に割り当てるための 3 つのプログラム可能な 8 ビット PWM 調光法グループ
- 各 LED ドットに対する個別の 8 ビットまたは 16 ビット PWM 調光法
- データ通信量を最小限に抑えるための完全にアドレス指定可能な SRAM
- 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
- ゴースト除去および低輝度補償機能
- インターフェイス オプション
- 1MHz (最大値) の I2C インターフェイス (IFS = Low 時)
- 12MHz (最大値) の SPI インターフェイス (IFS = High 時)
LP5868T は、大電流で高性能の LED マトリクス ドライバです。本デバイスは、N (N = 6/8/11) スイッチング MOSFET を備えた 18 の定電流シンクを内蔵しており、をサポートします。LP5868T は、最大144 の LED ドットまたは 48 のRGB LED に対応する 8 個の MOSFET を内蔵しています。
LP5868T はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光法の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光法の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御をまとめて行うこともできます。
LP5868T デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト キャンセル回路を内蔵しています。LP5868T は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5868T では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5868T 8 × 18 LED 大電流 マトリクス ドライバ、8 ビット アナログおよび 8/16 ビット PWM 調光付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RKP) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。