LT1009M
- Excellent Temperature Stability
- Initial Tolerance: 0.2% Typical
- Dynamic Impedance: 0.6 Ω Typical
- Wide Operating Current Range
- Directly Interchangeable With LM136
- Needs No Adjustment for Minimum Temperature Coefficient
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
(1) Custom temperature ranges available
The LT1009 reference circuit is a precision-trimmed 2.5-V shunt regulator featuring low dynamic impedance and a wide operating current range. The reference tolerance is achieved by on-chip trimming, which minimizes the initial voltage tolerance and the temperature coefficient, αVZ.
Although the LT1009 needs no adjustments, a third terminal (ADJ) allows the reference voltage to be adjusted ±5% to eliminate system errors. In many applications, the LT1009 can be used as a terminal-for-terminal replacement for the LM136-2.5, which eliminates the external trim network.
The LT1009 uses include 5-V system references, 8-bit analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) references, and power-supply monitors. The device also can be used in applications such as digital voltmeters and current-loop measurement and control systems.
The LT1009 is characterized for operation from –55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.5-V Integrated Reference Circuit, LT1009M データシート (Rev. A) | 2013年 7月 9日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (KGD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点