PTEA415050
15A、48V 入力、5V 出力、絶縁型、1/8 ブリック DC/DC コンバータ
PTEA415050
- 15-A Output Current Rating
- Input Voltage Range: 36 V to 75 V
- 91% Efficiency
- 1500 VDC Isolation
- On/Off Control
- Overcurrent Protection
- Differential Remote Sense
- Adjustable Output Voltage
- Output Overvoltage Protection
- Over-Temperature Shutdown
- Undervoltage Lockout
- Standard 1/8-Brick Footprint
- UL Safety Agency Approval
The PTEA415050 power module is a 5-V, single-output, isolated DC/DC converter, housed in an industry standard one-eighth brick package. This module is rated up to 75 W with a maximum load current of 15 A.
The PTEA415050 operates from a standard 48-V telecom central office (CO) supply and occupies less than 2.0 in2 of PCB area. The modules offer OEMs a compact and flexible high-output power source in an industry standard footprint. They are suitable for distributed power applications in both telecom and computing environments, and may be used for intermediate bus converter architectures.
Features include a remote On/Off control with optional logic polarity, an undervoltage lockout (UVLO), a differential remote sense, and an industry standard output voltage adjustment using an external resistor. Protection features include output overcurrent protection (OCP), overvoltage protection (OVP), and thermal shutdown (OTP).
The module is fully integrated for stand-alone operation, and requires no additional components.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 15-A, 48-V INPUT, 5-V OUTPUT, ISOLATED, 1/8th BRICK DC/DC CONVERTER データシート (Rev. B) | 2010年 11月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EAW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点