ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH03050W

アクティブ

Auto-Track 採用、6A、3.3V 入力、非絶縁型、調整範囲が広いモジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82866A アクティブ インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール Newer solution with smaller BOM size, higher efficiency, higher voltage accuracy
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82816 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、6A 降圧モジュール Smaller total BOM size of 60 mm², frequency synchronous option and you can use small ceramic capacitors.
TPSM8287A06 アクティブ I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、6A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール Newer version with lower quiescent current, smaller BOM count and size

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 3.65 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 2.5 Switching frequency (min) (kHz) 550 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Output discharge, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 3.65 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 2.5 Switching frequency (min) (kHz) 550 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Output discharge, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 100
DIPMODULE (EUU) 6 314.2008 mm² 23.12 x 13.59 DIPMODULE (EUV) 6 314.2008 mm² 23.12 x 13.59
  • 最大出力電流: 6 A
  • 入力電圧: 3.3 V
  • 広い出力電圧調整範囲: 0.8 V ~ 2.5 V
  • 高い電力変換効率: 最大 94 %
  • 電力密度: 103 W/in 3
  • on/off 制御機能
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 低電圧ロックアウト機能
  • 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
  • Auto-Track™ シーケンス機能
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • IPC Lead Free 2(IPC 鉛フリー 2)対応
  • 安全規格認定済み: UL 1950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE(認定待ち)
  • Point-of-Load Alliance規格との互換性

  • 最大出力電流: 6 A
  • 入力電圧: 3.3 V
  • 広い出力電圧調整範囲: 0.8 V ~ 2.5 V
  • 高い電力変換効率: 最大 94 %
  • 電力密度: 103 W/in 3
  • on/off 制御機能
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 低電圧ロックアウト機能
  • 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
  • Auto-Track™ シーケンス機能
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • IPC Lead Free 2(IPC 鉛フリー 2)対応
  • 安全規格認定済み: UL 1950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE(認定待ち)
  • Point-of-Load Alliance規格との互換性

PTH03050 は、テキサス・インスツルメンツの最小サイズの非絶 縁型パワー・モジュールの 1 つであり、Auto-Track™ を内蔵して います。Auto-Track は、電源投入時および切断時に、モジュール が互いの出力電圧または他の外部電圧をトラッキングすることに より、電源システムでの供給電圧シーケンス機能を簡素化します。

これらのモジュールは小型サイズ(0.87 インチ × 0.5 インチ) で、定格で最大 6 A の出力電流を供給し、スペース、パフォー マンス、および電源投入シーケンス機能が重視されるアプリケー ションにとって理想的な選択肢になります。

この製品は、3.3 V の入力バス電圧から、ハイパフォーマンスの ステップダウン変換を行います。PTH03050W の出力電圧は、 1 個の抵抗を使用して、0.8 V ~ 2.5 V の範囲で任意の電圧に設 定できます。

他の特徴として、on/off 制御機能(インヒビット)、出力電圧調 整(トリム)、出力過電流保護が挙げられます。高い効率を実現 するために、これらのパーツは同期整流型出力段を採用しています。 一方、プリバイアス・ホールドオフ機能により、起動時に出力が電 流をシンク(吸い込み)することはありません。

想定されているアプリケーションは、電気通信、工業用、およ び汎用の回路であり、DSP、マイクロ・プロセッサ、ASIC、または FPGA を使用する低電力の 2 電源電圧(デュアル・ボルテージ) システムも該当します。

パッケージ・オプションには、スルーホール構成と表面実装構 成の両方があります。

PTH03050 は、テキサス・インスツルメンツの最小サイズの非絶 縁型パワー・モジュールの 1 つであり、Auto-Track™ を内蔵して います。Auto-Track は、電源投入時および切断時に、モジュール が互いの出力電圧または他の外部電圧をトラッキングすることに より、電源システムでの供給電圧シーケンス機能を簡素化します。

これらのモジュールは小型サイズ(0.87 インチ × 0.5 インチ) で、定格で最大 6 A の出力電流を供給し、スペース、パフォー マンス、および電源投入シーケンス機能が重視されるアプリケー ションにとって理想的な選択肢になります。

この製品は、3.3 V の入力バス電圧から、ハイパフォーマンスの ステップダウン変換を行います。PTH03050W の出力電圧は、 1 個の抵抗を使用して、0.8 V ~ 2.5 V の範囲で任意の電圧に設 定できます。

他の特徴として、on/off 制御機能(インヒビット)、出力電圧調 整(トリム)、出力過電流保護が挙げられます。高い効率を実現 するために、これらのパーツは同期整流型出力段を採用しています。 一方、プリバイアス・ホールドオフ機能により、起動時に出力が電 流をシンク(吸い込み)することはありません。

想定されているアプリケーションは、電気通信、工業用、およ び汎用の回路であり、DSP、マイクロ・プロセッサ、ASIC、または FPGA を使用する低電力の 2 電源電圧(デュアル・ボルテージ) システムも該当します。

パッケージ・オプションには、スルーホール構成と表面実装構 成の両方があります。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 6 A、3.3 V 入力の非絶縁型 広範囲出力調整型パワー・モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2006年 11月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​