ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH04T241W

アクティブ

10A、2.2V-5.5V 入力、セラミック・コンデンサ・バージョン、非絶縁型、広範囲出力、可変電源モジュール、TurboTrans

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM8287A12 アクティブ I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール Newer, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPSM8287A10 アクティブ I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、10A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール Smaller module and smaller total BOM with improved characteristics and less input/output capacitance required

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.69 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.69 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
DIPMODULE (BAZ) 11 387.3236 mm² 23.11 x 16.76 DIPMODULE (EAY) 11 387.3236 mm² 23.11 x 16.76 DIPMODULE (EAZ) 11 387.3236 mm² 23.11 x 16.76
  • 最大出力電流:10A
  • 入力電圧:2.2V~5.5V
  • 広い出力電圧調整範囲:0.69V~3.6V
  • 総合出力電圧変動:± 1.5%
  • 高い電力変換効率:最大96%
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • 動作温度範囲:–40°C~85°C;
  • 安全規格:
    • UL60950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE (認定待ち)
  • プリバイアス・スタートアップ
  • on/off制御機能
  • 差動出力電圧リモート・センス
  • 調整可能な低電圧ロックアウト機能
  • Auto-Track™シーケンス機能
  • セラミック・コンデンサ・バージョン (PTH04T241W)
  • TurboTrans™ テクノロジ
  • 超高速過渡動作対応設計:最大300A /µs
  • SmartSyncテクノロジ
  • APPLICATIONS
    • 複雑な複数電圧システム
    • マイクロプロセッサ
    • バス・ドライバ

Auto-Track、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 最大出力電流:10A
  • 入力電圧:2.2V~5.5V
  • 広い出力電圧調整範囲:0.69V~3.6V
  • 総合出力電圧変動:± 1.5%
  • 高い電力変換効率:最大96%
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • 動作温度範囲:–40°C~85°C;
  • 安全規格:
    • UL60950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE (認定待ち)
  • プリバイアス・スタートアップ
  • on/off制御機能
  • 差動出力電圧リモート・センス
  • 調整可能な低電圧ロックアウト機能
  • Auto-Track™シーケンス機能
  • セラミック・コンデンサ・バージョン (PTH04T241W)
  • TurboTrans™ テクノロジ
  • 超高速過渡動作対応設計:最大300A /µs
  • SmartSyncテクノロジ
  • APPLICATIONS
    • 複雑な複数電圧システム
    • マイクロプロセッサ
    • バス・ドライバ

Auto-Track、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

PTH04T240/241Wは、10Aの出力電流定格を有する非絶縁型 ハイパフォーマンス・パワー・モジュールです。このモジュールは、 フットプリントが小型化され、機能が強化されたPTHパワー・モ ジュール・シリーズの第2世代品です。PTH04T241Wは、セラ ミック・コンデンサの使用に対して最適化されています。

2.2V~5.5Vの入力電圧レンジで動作し1個の抵抗を使用して 出力電圧を0.69V~3.6Vの任意の値に設定できます。また広い 入力電圧に対応しており、2.5V、3.3V、または5Vの中間バス・ アーキテクチャを使用する高度なコンピューティング・アプリ ケーションやサーバ・アプリケーションに最適です。

このモジュールには、さまざまな機能が内蔵されています。 シャットダウン機能は出力過電流および過熱時等のほとんどの 負荷障害に対する保護を実現します。また差動出力電圧リモー ト・センス機能は厳しい要求電圧精度を実現します。さらに調整 可能な低電圧ロックアウト機能により、起動電圧のスレッシュ ホールドをカスタマイズすることができます。Auto-Trackシー ケンス機能は同時に複数のモジュールの起動・停止を非常に簡 単に行えます。

PTH04T240/241Wには新しいテクノロジTurboTrans™と SmartSyncが内蔵されています(特許出願中)。TurboTrans機 能はレギュレータの過渡応答を最適化すると同時に、電圧精度 の仕様を満たすために必要な外部出力コンデンサ数を減らしま す。さらに所定の出力コンデンサ数を使用する場合において、 TurboTransを使用することでピーク電圧変動を減少させレギュ レータの過渡応答を大幅に改善します。SmartSyncを使用する と複数のモジュール間のスイッチング周波数を同期できます。 その結果EMIノイズ対策を簡素化し、また入力コンデンサの RMS電流要件を緩和することができます。このモジュールは両 面基板に表面実装されているため低背で高密度実装を実現でき ます。パッケージ・オプションにはスルー・ホール実装と表面実 装の2種類があり、どちらも鉛(Pb)フリーおよびRoHS指令に準 拠しています。

PTH04T240/241Wは、10Aの出力電流定格を有する非絶縁型 ハイパフォーマンス・パワー・モジュールです。このモジュールは、 フットプリントが小型化され、機能が強化されたPTHパワー・モ ジュール・シリーズの第2世代品です。PTH04T241Wは、セラ ミック・コンデンサの使用に対して最適化されています。

2.2V~5.5Vの入力電圧レンジで動作し1個の抵抗を使用して 出力電圧を0.69V~3.6Vの任意の値に設定できます。また広い 入力電圧に対応しており、2.5V、3.3V、または5Vの中間バス・ アーキテクチャを使用する高度なコンピューティング・アプリ ケーションやサーバ・アプリケーションに最適です。

このモジュールには、さまざまな機能が内蔵されています。 シャットダウン機能は出力過電流および過熱時等のほとんどの 負荷障害に対する保護を実現します。また差動出力電圧リモー ト・センス機能は厳しい要求電圧精度を実現します。さらに調整 可能な低電圧ロックアウト機能により、起動電圧のスレッシュ ホールドをカスタマイズすることができます。Auto-Trackシー ケンス機能は同時に複数のモジュールの起動・停止を非常に簡 単に行えます。

PTH04T240/241Wには新しいテクノロジTurboTrans™と SmartSyncが内蔵されています(特許出願中)。TurboTrans機 能はレギュレータの過渡応答を最適化すると同時に、電圧精度 の仕様を満たすために必要な外部出力コンデンサ数を減らしま す。さらに所定の出力コンデンサ数を使用する場合において、 TurboTransを使用することでピーク電圧変動を減少させレギュ レータの過渡応答を大幅に改善します。SmartSyncを使用する と複数のモジュール間のスイッチング周波数を同期できます。 その結果EMIノイズ対策を簡素化し、また入力コンデンサの RMS電流要件を緩和することができます。このモジュールは両 面基板に表面実装されているため低背で高密度実装を実現でき ます。パッケージ・オプションにはスルー・ホール実装と表面実 装の2種類があり、どちらも鉛(Pb)フリーおよびRoHS指令に準 拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 0.69V~3.6V/10A出力、2.2V~5.5V入力対応 非絶縁型パワー・モジュール(with TurboTransTMテクノロジ) データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2006年 12月 14日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) 2009年 8月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

T2-SW — T2 キャパシタ・カリキュレータ

The TurboTrans software allows the user to determine the T2 module best suited to their design parameters (Vin, Vout, Iout, Ambient Temperature, Airflow) as well as the proper amount of bulk output capacitance required to meet their transient requirements (both using TurboTrans as well as without (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIPMODULE (BAZ) 11 Ultra Librarian
DIPMODULE (EAY) 11 Ultra Librarian
DIPMODULE (EAZ) 11 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ