ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH08T210W

アクティブ

30A、5.5V ~ 14V 入力、非絶縁型、広範囲出力調整、パワー・モジュール、TurboTrans 付き

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM8287A12 アクティブ I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 30 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.6 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 30 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.6 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
DIPMODULE (ECP) 14 600.1756 mm² 35.81 x 16.76 DIPMODULE (ECQ) 14 600.1756 mm² 35.81 x 16.76
  • 最大出力電流:30A
  • 入力電圧:5.5V~14V
  • 広い出力電圧調整範囲:0.7V~3.6V
  • 高い電力変換効率:最大96%
  • 合計総合出力電圧変動:±1.5%
  • on/off 制御機能
  • 差動出力電圧リモート・センス
  • 調整可能な低電圧ロックアウト機能
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • 動作温度範囲:-40°C ~ 85°C
  • 安全規格認定済み:
    • UL 1950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE (認定待ち)
  • TurboTrans™ テクノロジ
  • 最大300A/µsの超高速過渡要件に対応した設計
  • AutoTrack™ シーケンス制御
  • マルチ・フェーズのスイッチ・モード・トポロジ
  • APPLICATIONS
    • 複雑な複数電圧システム
    • マイクロプロセッサ
    • バス・ドライバ

TurboTrans, AutoTrack, TMS320は、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • 最大出力電流:30A
  • 入力電圧:5.5V~14V
  • 広い出力電圧調整範囲:0.7V~3.6V
  • 高い電力変換効率:最大96%
  • 合計総合出力電圧変動:±1.5%
  • on/off 制御機能
  • 差動出力電圧リモート・センス
  • 調整可能な低電圧ロックアウト機能
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • 動作温度範囲:-40°C ~ 85°C
  • 安全規格認定済み:
    • UL 1950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE (認定待ち)
  • TurboTrans™ テクノロジ
  • 最大300A/µsの超高速過渡要件に対応した設計
  • AutoTrack™ シーケンス制御
  • マルチ・フェーズのスイッチ・モード・トポロジ
  • APPLICATIONS
    • 複雑な複数電圧システム
    • マイクロプロセッサ
    • バス・ドライバ

TurboTrans, AutoTrack, TMS320は、テキサス・インスツルメンツの商標です。

PTH08T210Wは、マルチ・フェーズのスイッチ・モード・トポロ ジを使用する、定格30Aの高性能非絶縁型パワー・モジュールで す。このモジュールは、フットプリントが小型化され、機能が 強化された第2世代のPTHシリーズ・パワー・モジュールの代表 的な製品です。

5.5V~14Vの入力電圧で動作するPTH08T210Wは、1個の抵 抗を使用して出力電圧を0.7V~3.6Vの任意の値に設定できま す。幅広い入力電圧に対応するため、PTH08T210Wは特に電圧 調整がゆるやかな8V~12Vの中間配電バスを使用する高度な コンピューティング・アプリケーションやサーバ・アプリケー ションに適しています。このモジュールは両面実装構成を使用 することで小型化とフットプリント縮小を実現しています。 パッケージ・オプションにはスルー・ホール実装と表面実装の2 種類があり、どちらも鉛(Pb)フリーおよびRoHSに対応してい ます。

この第2世代のPTHモジュールおよびPTVモジュールの新機 能の1つが、TurboTrans™ テクノロジ(特許出願中)です。 TurboTransにより、レギュレータの過渡応答を外部から最適 化できるため、負荷過渡後の出力電圧偏差が減少し、必要とな る出力容量が少なくなります。さらにこの機能によって、超低 ESR出力コンデンサを使用した場合の安定性も向上します。

PTH08T210Wには、標準的な機能がすべて備えられています。 備えられているのは、on/off 制御(インヒビット)機能、厳密 な負荷調整激しい負荷電流に対しての制御を実現する差動出力 電圧リモート・センス、異常負荷に対しての出力過電流/過熱の 際のシャットダウン機能などです。プログラム可能な低電圧 ロックアウト機能により、電力投入時の電圧スレッシュホール ドをカスタマイズできます。AutoTrack™ シーケンス機能は、 出力側で共通の電圧に追従することにより、同時に複数のモ ジュールの電源投入および電源遮断を簡単に行えるようにする 機能です

PTH08T210Wは、マルチ・フェーズのスイッチ・モード・トポロ ジを使用する、定格30Aの高性能非絶縁型パワー・モジュールで す。このモジュールは、フットプリントが小型化され、機能が 強化された第2世代のPTHシリーズ・パワー・モジュールの代表 的な製品です。

5.5V~14Vの入力電圧で動作するPTH08T210Wは、1個の抵 抗を使用して出力電圧を0.7V~3.6Vの任意の値に設定できま す。幅広い入力電圧に対応するため、PTH08T210Wは特に電圧 調整がゆるやかな8V~12Vの中間配電バスを使用する高度な コンピューティング・アプリケーションやサーバ・アプリケー ションに適しています。このモジュールは両面実装構成を使用 することで小型化とフットプリント縮小を実現しています。 パッケージ・オプションにはスルー・ホール実装と表面実装の2 種類があり、どちらも鉛(Pb)フリーおよびRoHSに対応してい ます。

この第2世代のPTHモジュールおよびPTVモジュールの新機 能の1つが、TurboTrans™ テクノロジ(特許出願中)です。 TurboTransにより、レギュレータの過渡応答を外部から最適 化できるため、負荷過渡後の出力電圧偏差が減少し、必要とな る出力容量が少なくなります。さらにこの機能によって、超低 ESR出力コンデンサを使用した場合の安定性も向上します。

PTH08T210Wには、標準的な機能がすべて備えられています。 備えられているのは、on/off 制御(インヒビット)機能、厳密 な負荷調整激しい負荷電流に対しての制御を実現する差動出力 電圧リモート・センス、異常負荷に対しての出力過電流/過熱の 際のシャットダウン機能などです。プログラム可能な低電圧 ロックアウト機能により、電力投入時の電圧スレッシュホール ドをカスタマイズできます。AutoTrack™ シーケンス機能は、 出力側で共通の電圧に追従することにより、同時に複数のモ ジュールの電源投入および電源遮断を簡単に行えるようにする 機能です

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 30A、5.5V~14V入力の非絶縁型広範囲出力調整型 パワー・モジュールw/TurboTrans™ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2006年 12月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) 2009年 8月 13日
Analog Design Journal Power management for processor core voltage requirements 2006年 12月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

T2-SW — T2 キャパシタ・カリキュレータ

The TurboTrans software allows the user to determine the T2 module best suited to their design parameters (Vin, Vout, Iout, Ambient Temperature, Airflow) as well as the proper amount of bulk output capacitance required to meet their transient requirements (both using TurboTrans as well as without (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIPMODULE (ECP) 14 Ultra Librarian
DIPMODULE (ECQ) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ