ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH08T220W

アクティブ

16A、4.5V ~ 14V 入力、非絶縁型、広範囲出力調整、パワー・モジュール、TurboTrans 付き

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM41625 アクティブ 4V ~ 16V、25A、スタッカブル・パワー・モジュール Upgraded frequency synchronization, soft start adjustable converter in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 16 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 16 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
DIPMODULE (BAT) 11 460.8134 mm² 19.94 x 23.11 SIPMODULE (EAS) 11 418.353 mm² 22.1 x 18.93 SIPMODULE (EAT) 11 See data sheet
  • 最大出力電流:16A
  • 入力電圧:4.5V~14V
  • 広い出力電圧調整範囲:0.69V~5.5V
  • 総合出力電圧変動:± 1.5%
  • 高い電力変換効率:最大96%
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • 安全規格:
    • UL60950,CSA 22.2 950,EN60950,VDE (認定待ち)
  • On/Off制御機能
  • 差動出力電圧リモート・センス
  • 調整可能な低電圧ロックアウト機能
  • セラミック・コンデンサ・バージョン(PTH08T221W のみ)
  • TurboTrans™テクノロジ
  • 超高速過度条件に対応した設計:最大300A/µs
  • SmartSyncテクノロジ
  • Auto-Track™シーケンス制御
  • APPLICATIONS
    • 複雑な複数電圧システム
    • マイクロプロセッサ
    • バス・ドライバ

TurboTrans、Auto-Track、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 最大出力電流:16A
  • 入力電圧:4.5V~14V
  • 広い出力電圧調整範囲:0.69V~5.5V
  • 総合出力電圧変動:± 1.5%
  • 高い電力変換効率:最大96%
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • 安全規格:
    • UL60950,CSA 22.2 950,EN60950,VDE (認定待ち)
  • On/Off制御機能
  • 差動出力電圧リモート・センス
  • 調整可能な低電圧ロックアウト機能
  • セラミック・コンデンサ・バージョン(PTH08T221W のみ)
  • TurboTrans™テクノロジ
  • 超高速過度条件に対応した設計:最大300A/µs
  • SmartSyncテクノロジ
  • Auto-Track™シーケンス制御
  • APPLICATIONS
    • 複雑な複数電圧システム
    • マイクロプロセッサ
    • バス・ドライバ

TurboTrans、Auto-Track、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

PTH08T220/221Wは高性能な定格16Aの非絶縁型ハイパフォー マンス・パワー・モジュールです。これらのモジュールは、好評 なPTHパワー・モジュール・ファミリーの第2世代を代表する製品 であり、フットプリントが小型化され、機能が強化されていま す。PTH08T221Wはセラミック・コンデンサが使用されることに 最適化されています。

PTH08T220/221Wは4.5V~14Vの入力電圧範囲で動作し、1個 の抵抗で出力電圧を0.69V~5.5Vの範囲で任意の値に設定できま す。このように入力電圧範囲が広いため、PTH08T220/221Wは、 電圧調整がゆるやかな8V~12Vの中間配電バスを使用する高度 なコンピューティング・アプリケーションやサーバ・アプリケー ションに最適です。更に厳密に調整された5V,8V,あるいは 12Vの中間配電バス・アーキテクチャにも対応するので、この広 い入力電圧範囲により設計の自由度が高まります。

モジュールにはさまざま機能が組み込まれています。すなわ ち、シャットダウン機能は出力過電流および過熱時等のほとん どの負荷障害に対して保護を実現します。また差動出力電圧リ モート・センス機能は厳しい要求電圧精度を実現します。更に調 整可能な低電圧ロックアウト機能により起動電圧のしきい値を カスタマイズすることができます。Auto-Track™シーケンス機能 は同時に複数のモジュールの起動・停止を非常に簡単に行えます。

PTH08T220/221Wには、TurboTrans™およびSmartSyncの新 テクノロジが内蔵されています。(特許出願中) TurboTrans機能 はレギュレータの過渡応答を最適化するとともに、目標の電圧 精度仕様を満たすために必要な外付けの出力容量は低減されま す。更に所定の出力コンデンサ数を使用する場合において TurboTransを使用することでピーク電圧変動を減少させ、モ ジュールの過渡応答を大幅に改善します。SmartSyncにより複 数モジュールのスイッチング周波数を同期できるため、EMIノ イズの抑制対策が簡単になり、入力容量のRMS電流条件が緩 和されます。モジュールは両面実装の構造を採用し、低背で高 密度実装を実現しています。パッケージ・オプションにはスルー ホール実装および表面実装の2種類があり、いずれも鉛(Pb)フ リーおよびRoHSに対応しています。

PTH08T220/221Wは高性能な定格16Aの非絶縁型ハイパフォー マンス・パワー・モジュールです。これらのモジュールは、好評 なPTHパワー・モジュール・ファミリーの第2世代を代表する製品 であり、フットプリントが小型化され、機能が強化されていま す。PTH08T221Wはセラミック・コンデンサが使用されることに 最適化されています。

PTH08T220/221Wは4.5V~14Vの入力電圧範囲で動作し、1個 の抵抗で出力電圧を0.69V~5.5Vの範囲で任意の値に設定できま す。このように入力電圧範囲が広いため、PTH08T220/221Wは、 電圧調整がゆるやかな8V~12Vの中間配電バスを使用する高度 なコンピューティング・アプリケーションやサーバ・アプリケー ションに最適です。更に厳密に調整された5V,8V,あるいは 12Vの中間配電バス・アーキテクチャにも対応するので、この広 い入力電圧範囲により設計の自由度が高まります。

モジュールにはさまざま機能が組み込まれています。すなわ ち、シャットダウン機能は出力過電流および過熱時等のほとん どの負荷障害に対して保護を実現します。また差動出力電圧リ モート・センス機能は厳しい要求電圧精度を実現します。更に調 整可能な低電圧ロックアウト機能により起動電圧のしきい値を カスタマイズすることができます。Auto-Track™シーケンス機能 は同時に複数のモジュールの起動・停止を非常に簡単に行えます。

PTH08T220/221Wには、TurboTrans™およびSmartSyncの新 テクノロジが内蔵されています。(特許出願中) TurboTrans機能 はレギュレータの過渡応答を最適化するとともに、目標の電圧 精度仕様を満たすために必要な外付けの出力容量は低減されま す。更に所定の出力コンデンサ数を使用する場合において TurboTransを使用することでピーク電圧変動を減少させ、モ ジュールの過渡応答を大幅に改善します。SmartSyncにより複 数モジュールのスイッチング周波数を同期できるため、EMIノ イズの抑制対策が簡単になり、入力容量のRMS電流条件が緩 和されます。モジュールは両面実装の構造を採用し、低背で高 密度実装を実現しています。パッケージ・オプションにはスルー ホール実装および表面実装の2種類があり、いずれも鉛(Pb)フ リーおよびRoHSに対応しています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 0.65V~5.5V/16A出力、4.5V~14V入力対応、非絶縁型パワー・モジュール(with TurboTransTM テクノロジ) データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2006年 12月 15日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​