ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH08T241W

アクティブ

10A、4.5V-14V 入力、セラミック・コンデンサ・バージョン、非絶縁型、広範囲出力、可変電源モジュール、TurboTrans

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM5D1806 アクティブ 4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー モジュール Higher current converter with upgraded frequency synchronization in a low profile package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
DIPMODULE (BBT) 11 387.3236 mm² 23.11 x 16.76 SIPMODULE (EBS) 11 348.075 mm² 22.1 x 15.75 SIPMODULE (EBT) 11 See data sheet
  • 最大出力電流:10A
  • 入力電圧:4.5V ~ 14V
  • 広い出力電圧調整範囲:0.69V ~ 5.5V
  • 総合出力電圧変動:±1.5%
  • 高い電力変換効率:最大96%
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • 動作温度範囲:–40°C ~ 85°C
  • 安全規格:
    • UL60950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE (認定待ち)
  • on/off制御機能
  • 差動出力電圧リモート・センス
  • 調整可能な低電圧ロックアウト機能
  • Auto-Track™シーケンス機能
  • セラミック・コンデンサ・バージョン(PTH08T241W のみ)
  • TurboTrans™テクノロジ
  • 超高速過渡動作対応設計 最大300A/µs
  • SmartSyncテクノロジ
  • APPLICATIONS
    • 複雑な複数電圧システム
    • マイクロプロセッサ
    • バス・ドライバ

Auto-Track、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 最大出力電流:10A
  • 入力電圧:4.5V ~ 14V
  • 広い出力電圧調整範囲:0.69V ~ 5.5V
  • 総合出力電圧変動:±1.5%
  • 高い電力変換効率:最大96%
  • 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
  • 動作温度範囲:–40°C ~ 85°C
  • 安全規格:
    • UL60950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE (認定待ち)
  • on/off制御機能
  • 差動出力電圧リモート・センス
  • 調整可能な低電圧ロックアウト機能
  • Auto-Track™シーケンス機能
  • セラミック・コンデンサ・バージョン(PTH08T241W のみ)
  • TurboTrans™テクノロジ
  • 超高速過渡動作対応設計 最大300A/µs
  • SmartSyncテクノロジ
  • APPLICATIONS
    • 複雑な複数電圧システム
    • マイクロプロセッサ
    • バス・ドライバ

Auto-Track、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

PTH08T240/241Wは10Aの出力電流定格を有する非絶縁型ハ イパフォーマンス・パワー・モジュールです。このモジュールは フットプリントが小型化され、機能が強化されたPTHパワー・ モジュール・シリーズの第2世代品です。PTH08T241Wはセラミッ ク・コンデンサが使用されることに最適化されています。

4.5V~14Vの入力電圧レンジで動作し1個の抵抗を使用して出 力電圧を0.69V~5.5Vの任意の値に設定できます。また広い入 力電圧に対応しており、電圧設定がゆるやかな8V~12Vの中間配 電バスを使用する高度なコンピューティング・アプリケーション やサーバ・アプリケーションに最適です。更に中間配電バスと して5V、8V、または12Vに厳密に設定されたアーキテクチャが 適用される場合においても動作を可能とし、設計の柔軟性が向 上しています。

このモジュールには、さまざまな機能が内蔵されています。 シャットダウン機能は出力過電流および過熱時等のほとんどの 負荷障害に対する保護を実現します。また差動出力電圧リモー ト・センス機能は厳しい要求電圧精度を実現します。更に調整可 能な低電圧ロックアウト機能により起動電圧のしきい値をカス タマイズすることができます。Auto-Track™シーケンス機能は 同時に複数のモジュールの起動・停止を非常に簡単に行えます。

PTH08T240/241WにはTurboTrans™とSmartSyncの新しいテ クノロジが内蔵されています(特許出願中)。TurboTrans 機能 はモジュールの過渡応答を最適化すると同時に、電圧精度の仕 様を満たすために必要な外部出力コンデンサ数を減らします。 更に所定の出力コンデンサ数を使用する場合において TurboTransを使用することでピーク電圧変動を減少させモジュー ルの過渡応答を大幅に改善します。SmartSyncを使用すると複 数のモジュール間のスイッチング周波数を同期できます。その結 果EMIノイズ対策を簡素化し、また入力コンデンサに要求される 許容リプル電流値を緩和することができます。このモジュールは 両面基板に表面実装されているため低背で高密度実装を実現でき ます。パッケージ・オプションには、スルーホール実装と表面実 装の2種類があり、どちらも鉛(Pb)フリーおよびRoHS指令に準拠 しています。

PTH08T240/241Wは10Aの出力電流定格を有する非絶縁型ハ イパフォーマンス・パワー・モジュールです。このモジュールは フットプリントが小型化され、機能が強化されたPTHパワー・ モジュール・シリーズの第2世代品です。PTH08T241Wはセラミッ ク・コンデンサが使用されることに最適化されています。

4.5V~14Vの入力電圧レンジで動作し1個の抵抗を使用して出 力電圧を0.69V~5.5Vの任意の値に設定できます。また広い入 力電圧に対応しており、電圧設定がゆるやかな8V~12Vの中間配 電バスを使用する高度なコンピューティング・アプリケーション やサーバ・アプリケーションに最適です。更に中間配電バスと して5V、8V、または12Vに厳密に設定されたアーキテクチャが 適用される場合においても動作を可能とし、設計の柔軟性が向 上しています。

このモジュールには、さまざまな機能が内蔵されています。 シャットダウン機能は出力過電流および過熱時等のほとんどの 負荷障害に対する保護を実現します。また差動出力電圧リモー ト・センス機能は厳しい要求電圧精度を実現します。更に調整可 能な低電圧ロックアウト機能により起動電圧のしきい値をカス タマイズすることができます。Auto-Track™シーケンス機能は 同時に複数のモジュールの起動・停止を非常に簡単に行えます。

PTH08T240/241WにはTurboTrans™とSmartSyncの新しいテ クノロジが内蔵されています(特許出願中)。TurboTrans 機能 はモジュールの過渡応答を最適化すると同時に、電圧精度の仕 様を満たすために必要な外部出力コンデンサ数を減らします。 更に所定の出力コンデンサ数を使用する場合において TurboTransを使用することでピーク電圧変動を減少させモジュー ルの過渡応答を大幅に改善します。SmartSyncを使用すると複 数のモジュール間のスイッチング周波数を同期できます。その結 果EMIノイズ対策を簡素化し、また入力コンデンサに要求される 許容リプル電流値を緩和することができます。このモジュールは 両面基板に表面実装されているため低背で高密度実装を実現でき ます。パッケージ・オプションには、スルーホール実装と表面実 装の2種類があり、どちらも鉛(Pb)フリーおよびRoHS指令に準拠 しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 0.69V~5.5V/10A出力、4.5V~14V入力対応 非絶縁型パワー・モジュール(with TurboTransTMテクノロジ) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2006年 11月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) 2009年 8月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIPMODULE (BBT) 11 Ultra Librarian
SIPMODULE (EBS) 11 Ultra Librarian
SIPMODULE (EBT) 11 Ultra Librarian