PTH12000L
- Up to 6-A Output Current
- 12-V Input Voltage
- Wide-Output Voltage Adjust
(1.2 V to 5.5 V)/(0.8 V to 1.8 V) - 230 W/in3 Power Density
- Efficiencies up to 92%
- Pre-Bias Startup
- On/Off Inhibit
- Under-Voltage Lockout
- Output Over-Current Protection
(Non-Latching, Auto-Reset) - Operating Temp: –40 to +85°C
- Surface Mount Package
- Safety Agency Approvals: UL/cUL 60950, EN60950 VDE
The PTH12000 series of non-isolated power modules are small in size and high on performance. Using double-sided surface mount construction and synchronous rectification technology, these regulators deliver up to 6 A of output current while occupying a PCB area of about half the size of a standard postage stamp. They are an ideal choice for applications where space, performance and cost are important design constraints.
The series operates from an input voltage of 12 V to provide step-down power conversion to a wide range of output voltages. W-suffix devices are adjustable from 1.2 V to 5.5 V, and L-suffix devices are adjustable from 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set within the adjustment range using a single external resistor.
Operating features include an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. A non-latching over-current trip provides protection against load faults.
Target applications include telecom, industrial, and general purpose circuits, including low-power dual-voltage systems that use a DSP, microprocessor, or ASIC.
Package options include both throughhole and surface mount configurations.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 6 A, 12-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power データシート (Rev. E) | 2007年 11月 14日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール | 2013年 9月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
Analog Design Journal | New power modules improve surface-mount manufacturability | 2005年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EUS) | 5 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EUT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点