PTH12040W
- 50-A Output Current
- 8-V to 14-V Input Voltage
- Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 5.5 V)
- Efficiencies up to 96%
- On/Off Inhibit
- Differential Output Sense
- Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
- Overtemperature Protection
- Auto-Track Sequencing
- Start Up Into Output Prebias
- Margin Up/Down Controls
- Operating Temperature: -40°C to 85°C
- Multi-Phase, Switch-Mode Topology
- Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
- Safety Agency Approvals:
UL/cUL 60950, EN60950, VDE - APPLICATIONS
- Advanced Computing and Server Applications
The PTH12040W is a high-performance 50-A rated, non-isolated, power module, which uses the latest multiphase switched-mode topology. This provides a small, ready-to-use module, that can power the most densly populated multiprocessor systems.
Operating from an input voltage range of 8 V to 14 V, the PTH12040W requires a single resistor to set the output voltage to any value over the range, 0.8 V to 5.5 V. The wide input voltage range makes the PTH12040W particularly suitable for advanced computing and server applications that utilize a loosely regulated 12-V intermediate distribution bus.
The modules incorporate a comprehensive list of features. They include on/off inhibit and margin up/down controls. A differential remote output voltage sense ensures tight load regulation, and an output overcurrent and overtemperature shutdown protect against most load faults. The programmable under-voltage lockout allows the turn-on and turn-off voltage thresholds to be customized.
The PTH12040W incorporates Auto-Track. The Auto-Track feature of the PTH family allows the outputs of multiple modules to track a common voltage during power up and power down transitions. This simplifies power up and power down supply-voltage sequencing in a power supply system.
The modules use double-sided surface mount construction to provide a low profile and compact footprint. Package options include both through-hole and surface mount configurations.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 50-A 8 to 14-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Module データシート (Rev. G) | 2009年 3月 11日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール | 2013年 9月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
Analog Design Journal | New power modules improve surface-mount manufacturability | 2005年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EVF) | 20 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EVG) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点