PTH12050Y
- VTT Bus Termination Output (Output Tracks the System VREF)
- 6 A Output Current (8 A Peak)
- 3.3-V, 5-V or 12-V Input Voltage
- DDR and QDR Compatible
- On/Off Inhibit (for VTT Standby)
- Under-Voltage Lockout
- Operating Temp: –40 to +85°C
- Efficiencies up to 88 %
- Output Overcurrent Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
- 50 W/in³ Power Density
- Safety Agency Approvals: UL/cUL60950, EN60950, VDE
- Point-of-Load Alliance (POLA™) Compatible
POLA is a trademark of Texas Instruments.
The PTHxx050Y are a series of ready-to-use switching regulator modules from Texas Instruments designed specifically for bus termination in DDR and QDR memory applications. Operating from either a 3.3-V, 5-V or 12-V input, the modules generate a VTT output that will source or sink up to 6 A of current (8 A transient) to accurately track their VREF input. VTT is the required bus termination supply voltage, and VREF is the reference voltage for the memory and chipset bus receiver comparators. VREF is usually set to half the VDDQ power supply voltage.
Both the PTHxx050Y series employs an actively switched synchronous rectifier output to provide state-of-the-art step-down switching conversion. The products are small in size (0.87 in × 0.5 in), and are an ideal choice where space, performance, and high efficiency are desired, along with the convenience of a ready-to-use module.
Operating features include an on/off inhibit and output over-current protection (source mode only). The on/off inhibit feature allows the VTT bus to be turned off to save power in a standby mode of operation.
Package options include both through-hole and surface mount configurations.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 6-A Non-Isolated DDR/QDR Bus Termination Modules データシート (Rev. A) | 2005年 4月 28日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Capacitor Selection | 2005年 9月 19日 | ||||
Analog Design Journal | New power modules improve surface-mount manufacturability | 2005年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EUU) | 6 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EUV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点