PTH12060L
- Up to 10-A Output Current
- 12-V Input Voltage
- Wide-Output Voltage Adjust
(1.2 V to 5.5 V/(0.8 V to 1.8 V) - Efficiencies up to 95%
- 225 W/in3 Power Density
- Output Voltage Sense
- Margin Up/Down Controls
- Undervoltage Lockout
- Auto-Track Sequencing
- Pre-Bias Start-up Capability
using On/Off Inhibit - Output Overcurrent Protection
(Non-latching, Auto-Reset) - Operating Temperature: -40°C to 85°C
- Safety Agency Approvals:
UL/IEC/CSA C22.2 60950-1 - Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible
- APPLICATIONS
- Complex Digital
The PTH12060 series is a non-isolated power module, and part of a new class of complete dc/dc converters from Texas Instruments. These modules are small in size, and are an alternative for applications requiring up to 10 A of load current.
The small footprint, (1 inch × 0.62 inch) and industry leading features makes this module suitable for space conscious digital systems that incorporate multiple processors.
This series of modules operate from a 12-V input bus voltage to provide step-down power conversion to a wide range of output voltages. The output voltage of the W-suffix device may be set to any voltage over the adjust range, 1.2 V to 5.5 V. The L-suffix device has an adjustment range of 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set within the adjust range using a single external resistor.
This product includes Auto-Track Sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system, by enabling modules to track each other, or any other external voltage, during power up and power down.
Other features include an on/off inhibit and margin up/down controls. An output voltage sense ensures tight load regulation. Non-latching overcurrent trip protects against load faults.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10 A, 12-V Input Non-Isolated Step-Down Switching Power Module データシート (Rev. H) | 2008年 12月 18日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール | 2013年 9月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
Analog Design Journal | New power modules improve surface-mount manufacturability | 2005年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EUW) | 10 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EUY) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点