ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

10W、36V ~ 75V 入力、1,500V、絶縁型 DC/DC コンバータ

製品詳細

Vin (min) (V) 36 Vin (max) (V) 75 Vout (max) (V) 13.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to Vout (min) (V) 10.8
Vin (min) (V) 36 Vin (max) (V) 75 Vout (max) (V) 13.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to Vout (min) (V) 10.8
DIPMODULE (BET) 4 735.584 mm² 28.96 x 25.4 DIPMODULE (BET) 6 735.584 mm² 28.96 x 25.4 DIPMODULE (EEP) 6 735.584 mm² 28.96 x 25.4 DIPMODULE (EEP) 5 735.584 mm² 28.96 x 25.4 DIPMODULE (EEP) 4 735.584 mm² 28.96 x 25.4 DIPMODULE (EEV) 5 735.584 mm² 28.96 x 25.4
  • 入力電圧: 36V~75V
  • 合計出力電力: 10W
  • 出力電圧: 3.3V、5V、又は 12V
  • 出力電圧可変範囲 ±10%
  • 最高 87% の効率
  • 過電流保護
  • 低入力電圧ロックアウト
  • 出力過電圧保護
  • 正又は負論理のイネーブル制御オプション
  • 同期オプション
  • 省スペースのフットプリント
    (1.1 × 1.0 インチ)/(27.94 mm × 24.38 mm)
  • 業界標準のピン配置
  • 表面実装パッケージ
  • 1500VDC 絶縁
  • 規格認定:UL/cUL 60950、EN 60950
  • アプリケーション
    • 中間電圧バス・アーキテクチャ
    • テレコム、ハイエンド・コンピューティング
      プラットフォーム
    • PoE (Power Over Ethernet) アプリケーション
    • 複数電圧の電源システム

  • 入力電圧: 36V~75V
  • 合計出力電力: 10W
  • 出力電圧: 3.3V、5V、又は 12V
  • 出力電圧可変範囲 ±10%
  • 最高 87% の効率
  • 過電流保護
  • 低入力電圧ロックアウト
  • 出力過電圧保護
  • 正又は負論理のイネーブル制御オプション
  • 同期オプション
  • 省スペースのフットプリント
    (1.1 × 1.0 インチ)/(27.94 mm × 24.38 mm)
  • 業界標準のピン配置
  • 表面実装パッケージ
  • 1500VDC 絶縁
  • 規格認定:UL/cUL 60950、EN 60950
  • アプリケーション
    • 中間電圧バス・アーキテクチャ
    • テレコム、ハイエンド・コンピューティング
      プラットフォーム
    • PoE (Power Over Ethernet) アプリケーション
    • 複数電圧の電源システム

PTMA40XX は、10W 定格の絶縁型 DC/DC コンバータであり、テレコム局用電源で標準的な 48V にて動作するように設計されています。業界標準の 1.1 インチ × 1.0 インチ パッケージの絶縁型モジュール・シリーズは
一般的な中間配電バス電圧である 3.3V、5V、または 12V のいずれかに設定されています。   

PTMA40XX シリーズは、高性能のDC/DC コンバータ・モジュールに必要な多くの機能を採用しています。機能として、低入力電圧ロックアウト(UVLO)、正又は負論理の出力イネーブル制御、同期入力オプションがあり
ます。過電流保護機能は、過負荷時の自己保護を確実に行います。

代表的なアプリケーションには、テレコムとコンピューティング環境の両方における分散型電源アーキテクチャ
PoE(Power Over Ethernet)、および特に複数の電源電圧レールを必要とする複雑なデジタル・システムが含まれます。

PTMA40XX は、10W 定格の絶縁型 DC/DC コンバータであり、テレコム局用電源で標準的な 48V にて動作するように設計されています。業界標準の 1.1 インチ × 1.0 インチ パッケージの絶縁型モジュール・シリーズは
一般的な中間配電バス電圧である 3.3V、5V、または 12V のいずれかに設定されています。   

PTMA40XX シリーズは、高性能のDC/DC コンバータ・モジュールに必要な多くの機能を採用しています。機能として、低入力電圧ロックアウト(UVLO)、正又は負論理の出力イネーブル制御、同期入力オプションがあり
ます。過電流保護機能は、過負荷時の自己保護を確実に行います。

代表的なアプリケーションには、テレコムとコンピューティング環境の両方における分散型電源アーキテクチャ
PoE(Power Over Ethernet)、および特に複数の電源電圧レールを必要とする複雑なデジタル・システムが含まれます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 10W、36V~75V 入力、1500V 絶縁、DC/DC コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2006年 12月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点