PTMA403033
10W、36V ~ 75V 入力、1,500V、絶縁型 DC/DC コンバータ
データシート
PTMA403033
- 入力電圧: 36V~75V
- 合計出力電力: 10W
- 出力電圧: 3.3V、5V、又は 12V
- 出力電圧可変範囲 ±10%
- 最高 87% の効率
- 過電流保護
- 低入力電圧ロックアウト
- 出力過電圧保護
- 正又は負論理のイネーブル制御オプション
- 同期オプション
- 省スペースのフットプリント
(1.1 × 1.0 インチ)/(27.94 mm × 24.38 mm) - 業界標準のピン配置
- 表面実装パッケージ
- 1500VDC 絶縁
- 規格認定:UL/cUL 60950、EN 60950
- アプリケーション
- 中間電圧バス・アーキテクチャ
- テレコム、ハイエンド・コンピューティング
プラットフォーム - PoE (Power Over Ethernet) アプリケーション
- 複数電圧の電源システム
PTMA40XX は、10W 定格の絶縁型 DC/DC コンバータであり、テレコム局用電源で標準的な 48V にて動作するように設計されています。業界標準の 1.1 インチ × 1.0 インチ パッケージの絶縁型モジュール・シリーズは
一般的な中間配電バス電圧である 3.3V、5V、または 12V のいずれかに設定されています。
PTMA40XX シリーズは、高性能のDC/DC コンバータ・モジュールに必要な多くの機能を採用しています。機能として、低入力電圧ロックアウト(UVLO)、正又は負論理の出力イネーブル制御、同期入力オプションがあり
ます。過電流保護機能は、過負荷時の自己保護を確実に行います。
代表的なアプリケーションには、テレコムとコンピューティング環境の両方における分散型電源アーキテクチャ
PoE(Power Over Ethernet)、および特に複数の電源電圧レールを必要とする複雑なデジタル・システムが含まれます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10W、36V~75V 入力、1500V 絶縁、DC/DC コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2006年 12月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (BET) | 6 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (BET) | 5 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (BET) | 4 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EEP) | 6 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EEP) | 5 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EEP) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点