この製品には新バージョンがあります。
PTN78020H
- 6A出力
- 入力電圧範囲:7V~36V/15V~36V
- 出力電圧可変範囲:2.5V~12.6V/11.85V~22V
- 高効率(最大96%)
- On/Off 制御機能
- 低電圧ロックアウト
- 出力電流制限
- 過熱保護
- 動作温度範囲:–40°C~85°C
- 表面実装パッケージ
- アプリケーション
- 汎用、産業用制御、HVACシステム、テストおよび計 測、医療機器、AC/DCアダプタ、車両、船舶、航 空
PTN78020は、高効率降圧型統合スイッチング・レギュレータ( ISRS)のシリーズであり、産業分野向け高性能パワー・モジュール の進化における第3世代の代表的な製品です。広い入力電圧に 対応しており、12V、24Vまたは28VのDC電力で動作する各種 アプリケーションに適しています。新規設計では、SIP(Single In-line Pin)製品であるPT6620、PT6650、PT6680およびPT6880シ リーズに代わるものと考えてください。PTN78020は前のモデ ルに比べて小さく軽い上に、電気的特性については同等または それ以上の性能を備えています。ケースレスの両面パッケージ は熱特性に優れており、RoHSおよび鉛フリー適合のための TIのロードマップに対応しています。
PTN78020は広い入力電圧で動作可能であり、最大6Aの負荷に 対して、高効率の降圧型電圧変換を実現できます。出力電圧は 、1個の外付け抵抗を使用して設定します。PTN78020Wの出力 電圧は2.5V~12.6Vの範囲、PTN78020Hの出力電圧は11.85V~ 22Vの範囲の任意の値に設定できます。PTN78020Wの出力電圧は 入力から2V以上の降圧が可能で、7Vに対する降圧動作で5Vの 電圧を出力できます。また、PTN78020Hの出力電圧は、入力 から3V以上の降圧が可能で、15Vに対する降圧動作で12Vの電 圧を出力できます。
PTN78020には、低電圧ロックアウト機能、内蔵のon/off制御 機能、出力電流制限機能および過熱保護機能があります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 6A出力、ワイド入力、出力電圧可変型スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2007年 3月 2日 | |
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール | 2013年 9月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
Analog Design Journal | Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility | 2006年 4月 18日 | ||||
Analog Design Journal | New power modules improve surface-mount manufacturability | 2005年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EUK) | 7 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EUL) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点