PTN78060A
- Up to 3-A Output Current
- Wide-Input Voltage
(9 V to 29 V) - Wide-Output Voltage Adjust (-15 V to -3 V)
- High Efficiency (Up to 88%)
- Undervoltage Lockout
- Output Current Limit
- Overtemperature Shutdown
- Operating Temperature: -40°C to 85°C
- Surface-Mount Package Available
- APPLICATIONS
- General-Purpose, Industrial Controls, HVAC Systems
- Test and Measurement, Medical Instrumentation
- AC/DC Adaptors, Vehicles, Marine, and Avionics
The PTN78060A is a series of high-efficiency, buck-boost, integrated switching regulators (ISR), that represent the third generation in the evolution of the (PT)78NR100 series of products. In new designs, the PTN78060A series should also be considered in place of the PT6640 series of single in-line pin (SIP) products. In all cases, the PTN78060A has either similar or improved electrical performance characteristics. The caseless, double-sided package has excellent thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.
Operating from a wide-input voltage range of 9 V to 29 V, the PTN78060A provides high-efficiency, positive-to-negative voltage conversion for loads of up to 3 A. The output voltage can be set to any value over a wide adjustment range using a single external resistor. The adjust range is -15 V to -3 V.
The PTN78060A is suited to a wide variety of general-purpose industrial applications that operate off 12-V, 24-V, or tightly regulated 28-V dc power.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 15-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module データシート (Rev. B) | 2006年 8月 25日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
Analog Design Journal | Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility | 2006年 4月 18日 | ||||
Analog Design Journal | New power modules improve surface-mount manufacturability | 2005年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EUW) | 7 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EUY) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点