PTQA430033
100W、48V 入力、絶縁型 DC/DC コンバータ
データシート
PTQA430033
- 出力:100W
- 入力電圧範囲:36V~75V
- 効率:92%
- 絶縁耐圧:1500Vdc
- 高速過渡応答
- On/ Off制御機能
- 過電流保護
- 差動リモート・センス
- 出力電圧を調整可能
- 出力過電圧保護
- 過熱保護
- 低電圧ロックアウト
- 標準の1/4ブリック・パッケージ
- UL安全規格認定済み
PTQA4300xxシリーズのパワー・モジュールは、単一出力の絶 縁型DC/DCコンバータであり、業界標準の1/4ブリック・パッケ ージで提供されます。最大定格は100W、最大負荷電流は30Aで す。
PTQA4300xxシリーズは、標準の48Vのテレコム供給電源で動 作し、占有PCB領域はわずか3.3平方インチです。これにより、コ ンパクトで高い柔軟性を持つ高出力電源を業界標準のフットプ リントで利用することができます。PTQA4300xxシリーズは、テ レコム環境およびコンピューティング環境における分散型電源 アプリケーションに最適であり、ハイエンドのマイクロプロセ ッサやDSP、汎用のロジックおよびアナログにも使用できます。
ロジック極性オプションを持つリモートOn/Off制御や、低電 圧ロックアウト(UVLO)、差動リモート・センス、外部抵抗を 使用した業界標準の出力電圧調整など、各種機能を備えていま す。保護機能としては、出力過電流保護(OCP)、過電圧保護 (OVP)、および過熱保護(OTP)があります。
各モジュールは、スタンドアロン動作用に完全に統合されてお り、追加の部品は必要としません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 100W、48V入力、絶縁型DC/DCコンバータ データシート | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 12月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EAP) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点