パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
REF35-Q1 の特徴
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 非常に小さい静止電流:
- 650nA (代表値)
- 初期精度:±0.05 % (最大値)
- 温度ドリフト係数:
- 15ppm/℃ (最大値、-40℃~125℃)
- 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):3.3ppm P-P
- ノイズ低減用に NR ピンを搭載
- シャットダウン時の消費電流の低減用に EN ピンを搭載
- 長期安定性:1000 時間で 30ppm
- 仕様温度範囲:−40℃~+125℃
- 動作温度範囲:−55℃~+125℃
- 出力電流:+10mA、-5mA
- 入力電圧:V REF + V DO ~ 6V
- 出力電圧オプション:
- 1.2V、1.25V、1.8V、2.048V、 2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
- 小型の 6 ピン SOT-23 パッケージ
REF35-Q1 に関する概要
REF35-Q1 は、ナノパワー、低ドリフト、高精度を備えた一連のリファレンス・デバイスのファミリです。REF35-Q1 ファミリは、±0.05 % の初期精度と 650nA (代表値) の消費電力を特長としています。このデバイスの温度ドリフト係数 (15ppm/℃) と長期安定性 (1000 時間で 30ppm) は、システムの安定性と信頼性の向上に役立ちます。低消費電力と高精度の仕様を組み合わせて、広範な低電流アプリケーション向けに設計されています。
REF35-Q1 は、3.3ppm p-p ノイズおよび 20ppm/mA の負荷レギュレーションで、最大 10mA の電流を供給します。この機能セットにより、REF35-Q1 は高精度センサと 12~16 ビット・データ・コンバータ向けの強力な低ノイズで高精度の電源を実現します。
このファミリは -40℃~125℃向けに完全に動作が規定されており、-55℃~125℃で動作します。
REF35-Q1 は、1.20V~5.0V の幅広い出力電圧範囲のバリアントで利用可能です。このデバイスは、省スペースの SOT23-6 ピン・パッケージで供給されます。使用可能な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの営業担当者にお問い合わせください。