パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
REF5050 の特徴
- 低い温度ドリフト:
- 高グレード:3ppm/℃ (最大値)
- 標準グレード:8ppm/℃ (最大値)
- 高精度:
- 高グレード:0.05% (最大値)
- 標準グレード:0.1% (最大値)
- 低いノイズ:3µV PP/V
- 優れた長期安定性:
- 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
- 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
- 大きな出力電流:±10mA
- 温度範囲:-40℃~125℃
REF5050 に関する概要
REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよび負荷レギュレーションを備えています。
独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (3ppm/℃) と高精度 (0.05%) を実現しています。これらの機能と超低ノイズの組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ・アクイジション・システムでの使用に最適です。
各リファレンス電圧は、高グレード (REF50xxIDGK および REF50xxID) と標準グレード (REF50xxAIDGK および REF50xxAID) の両方で供給されます。このリファレンス電圧は、8 ピンの VSSOP および SOIC パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。