SM72482
- Renewable Energy Grade
- Independently Drives Two N-Channel MOSFETs
- Compound CMOS and Bipolar Outputs Reduce Output Current Variation
- 5A Sink, 3A Source Current Capability
- Two Channels Can be Connected in Parallel to Double the Drive Current
- Independent Inputs (TTL Compatible)
- Fast Propagation Times (25 ns Typical)
- Fast Rise and Fall Times (14 ns Rise, 12 ns Fall With 2 nF Load)
- Available in Dual Noninverting, Dual Inverting, and Combination Configurations
- Supply Rail Under-Voltage Lockout Protection (UVLO)
- SM72482 UVLO Configured to Drive PFET Through OUT_A and NFET Through OUT_B
- Pin Compatible With Industry Standard Gate Drivers
- Packages
- SOIC
- Thermally Enhanced VSSOP
All trademarks are the property of their respective owners.
The SM72482 Dual Gate Driver replaces industry standard gate drivers with improved peak output current and efficiency. Each “compound” output driver stage includes MOS and bipolar transistors operating in parallel that together sink more than 5A peak from capacitive loads. Combining the unique characteristics of MOS and bipolar devices reduces drive current variation with voltage and temperature. Under-voltage lockout protection is also provided. The drivers can be operated in parallel with inputs and outputs connected to double the drive current capability. This device is available in the SOIC package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SM72482 Dual 5A Compound Gate Driver データシート (Rev. C) | 2013年 4月 1日 | |||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP9461 — ソーラー マイクロインバータの DC/DC と DC/AC 向け、ゲート ドライブとバイアス電源ソリューションのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。