8-pin (D) package image

SN75453BDR アクティブ

複数の OR ロジック入力採用、30V、デュアル出力ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN75453BDRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
ULN2003ADR アクティブ

50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ

Seven channels and no integrated NOR logic gate control

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN75453BD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN75453B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

SN75453B の特徴

  • Characterized for Use to 300 mA
  • High-Voltage Outputs up to 30 V
  • No Output Latch-Up at 20 V (After Conducting 300 mA)
  • High-Speed Switching
  • Open-Collector Outputs
  • Circuit Flexibility for Varied Applications
  • TTL-Compatible Diode-Clamped Inputs
  • Standard Supply Voltages

SN75453B に関する概要

The SN5545xB and SN7545xB devices are dual-peripheral drivers designed for use in systems that employ TTL logic. This family is functionally interchangeable with and replaces the SN75450 family and the SN75450A family devices manufactured previously. The speed of the devices is equal to that of the SN75450 family, and the parts are designed to ensure freedom from latch-up. Diode-clamped inputs simplify circuit design.

The SNx5451B, SNx5452B, SNx5453B, and SNx5454B devices are dual peripheral AND, NAND, OR, and NOR drivers, respectively (assuming positive logic), with the output of the logic gates internally connected to the bases of the npn output transistors.

The SN5545xB drivers are characterized for operation over the full military range of –55°C to 125°C. The SN7545xB drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN75453BD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら