10-pin (U) package image

5962R9962001VHA アクティブ

耐放射線特性 QMLV、2.4V ~ 36V、調整可能なシャント電圧リファレンス

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Space
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (U) | 10
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

TL1431-SP の特徴

  • 100krad(Si) RHA、 5962R99620 に対して QMLV 認定済み
  • 初期電圧の許容率:0.4%
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (代表値)
  • 高速ターンオン:500ns
  • シンク電流容量:1mA~100mA
  • 低い基準電流 (REF)
  • 可変出力電圧:V I(ref)~36V

TL1431-SP に関する概要

TL1431 は高精度にプログラム可能な電圧リファレンスであり、該当する車載、民生、防衛用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、V I(ref) (約 2.5V) と 36V の間の任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (代表値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などのアプリケーションにおいて、ツェナー・ダイオードやその他の電圧リファレンスの優れた代替品となります。

TL1431 デバイスは、防衛用温度範囲 -55℃~125℃全体での動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら