TLC5960
- 250kHz PWM Dimming
- Four Intelligent Headroom Voltage Monitor (iHVM) Outputs
- Eight-Channel, High-Voltage LED Driver:
- 0.3% (typ) Accuracy Between Channels
- Control Interface with Four PWM Inputs
- Easy-To-Use Analog Dimming Interface
- 10% to 100% Analog Brightness Dimming
- Integrated 5V Internal Regulator
- Integrated Power-On Reset (POR) Circuitry
- Full Protection/Diagnostic Functions:
- LOD: LED Open Detection
- LSD: LED Short Detection
- FOD: FET Open Detection
- FSD: FET Short Detection
- Built-In Phase Shift Function
- 38-Pin TSSOP Package
- APPLICATIONS
- LED Backlights for LCD-TV
- High-Current LED Lighting
iHVM is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TLC5960 is an eight-channel PWM LED driver with four intelligent headroom voltage monitor (iHVM) outputs. The LED drivers have scalable, high-voltage capability and provide 1% maximum current matching accuracy between LED strings. To achieve optimal efficiency, the iHVM automatically optimizes the external dc/dc converter output voltage to compensate for the forward-voltage variations of the LED.
Compared to a conventional HVM solution that requires several MOSFETs, capacitors, and resistors, the iHVM is designed to use only a single external resistor. The LED driver design is capable of up to 250kHz PWM dimming, and also provides an analog brightness dimming interface. This device easily adapts to various LED and power configurations with a single voltage input rail. Full protection and diagnostic functions are provided to protect the entire system, such as LED open/short detection (LOD/LSD), FET open/short detection (FOD/FSD) and thermal shutdown (TSD). In case of failure, the TLC5960 automatically disconnects the failed channel(s) from the operating channels and pulls down the open drain fault buffer (XFLT) to signal an error status.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Eight-Channel, LED Driver with Intelligent Headroom Voltage Monitor (iHVM) データシート | 2010年 9月 4日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Efficiency AC-DC TV Power Solutions: An Intelligent LED Backlight Scheme | 2011年 7月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DA) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。