パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV431 の特徴
- 低電圧動作、VREF = 1.24V
- 可変出力電圧、VO = VREF~6V
- 25℃でのリファレンス電圧の公差
- TLV431B: 0.5%
- TLV431A: 1%
- TLV431: 1.5%
- 温度ドリフト (標準値)
- 4mV (0℃~70℃)
- 6mV (-40℃~85℃)
- 11mV (-40℃~125℃)
- 低い動作カソード電流:80µA (標準値)
- 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
- 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
- TLVH431およびTLVH432の特長
- 広い VKA (1.24V~18V) と IK (80mA)
- SOT-89 パッケージでも供給
- SOT-23-3 および SOT-89 パッケージで複数のピン配置を選択可能
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
TLV431 に関する概要
TLV431 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスであり、該当する産業用および民生用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 6V の間の任意の値に設定できます (「パラメータ測定情報」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。
オプトカプラとともに使用すると、TLV431 は 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁フィードバック回路における理想的な基準電圧です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。