3-pin (DBZ) package image

TLV431IDBZR アクティブ

1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG | NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV431 の特徴

  • 低電圧動作、VREF = 1.24V
  • 可変出力電圧、VO = VREF~6V
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • TLV431B: 0.5%
    • TLV431A: 1%
    • TLV431: 1.5%
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 4mV (0℃~70℃)
    • 6mV (-40℃~85℃)
    • 11mV (-40℃~125℃)
  • 低い動作カソード電流:80µA (標準値)
  • 出力インピーダンス:‌0.25Ω (標準値)
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
  • TLVH431およびTLVH432の特長
    • 広い VKA (1.24V~18V) と IK (80mA)
    • SOT-89 パッケージでも供給
    • SOT-23-3 および SOT-89 パッケージで複数のピン配置を選択可能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

TLV431 に関する概要

TLV431 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスであり、該当する産業用および民生用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 6V の間の任意の値に設定できます (「パラメータ測定情報」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLV431 は 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁フィードバック回路における理想的な基準電圧です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら