データシート
TLV627432
- 入力電圧範囲 VIN:2.15V~5.5V
- 出力電流最大 400mA
- 非常に小さい動作時静止電流
- 10µA 出力電流時に最高 90% の効率
- パワーセーブ・モード動作
- 出力電圧を選択可能
- 1.2V~3.3V の 8 つの電圧オプション
- 出力電圧放電
- 低出力電圧リップル
- リップルなし 100% モードへの自動遷移
- RF 対応 DCS-Control™™
- 基板占有面積 < 10mm2
- 小型の 1.57mm × 0.88mm 8 ボール WCSP パッケージ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV627432 超低静止電流、高効率降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点