データシート
TLV853
- 3 ピン SOT23 パッケージ
- 消費電流:9µA (標準値)
- 高精度電源電圧モニタ: 2.5V、3V、3.3V、5V
- 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
- MAX803 とピン互換
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- オープン・ドレインの RESET 出力
TLV8x3 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。
TLV803、TLV853、TLV863 は機能的に同等です。TLV853 と TLV863 は、TLV803 の代替ピン配置を提供します。新しい TLV803E デバイスは、これら 3 つすべてのデバイスに代わるピン互換品です。
起動中に電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると、 RESET ピンがアサートされます。その後、監視回路は V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。遅延時間 (t d(typ) = 200ms) は、V DD がスレッショルド電圧 V IT を超えると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。
この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらのデバイスは 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TLV803 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV8x3 アクティブ・ロー / オープン・ドレイン・リセット搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 16日 |
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点