24-pin (DW) package image

TPIC2603DW アクティブ

5.5V ~ 25V、6 チャネル・シリアル・インターフェイス・ローサイド・ドライバ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPL9202PWPR アクティブ 5V LDO とブラウンアウト検出機能搭載、24V、8 チャネル NMOS ローサイド・ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPIC2603DWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPIC2603 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

TPIC2603 の特徴

  • Serial Control With Diagnostics
  • Six Power DMOS Transistor Outputs of 350-mA Continuous Current
  • Internal 60-V Inductive Load Clamp
  • Independent ON-State Shorted-Load/Short-to-Battery Fault Detection on All Drain Terminals
  • Independent OFF-State Open-Load Fault Sense on All Drain Terminals
  • Transition of Drain Outputs to Low Duty Cycle Pulsed-Width-Modulation (PWM) Mode for Over-Current Condition
  • Over-Battery-Voltage-Lockout Protection
  • Over-Temperature Sense With Serial Interface Fault Status
  • Fault Diagnostics Returned Through Serial Output Terminal
  • Internal Power-On Reset of Registers
  • CMOS Compatible Inputs With Hysteresis

TPIC2603 に関する概要

The TPIC2603 is a monolithic low-side driver which provides serial interface and diagnostics to control six on-board power DMOS switches. Each channel has independent OFF-state open-load sense, ON-state shorted-load/short-to-battery protection, over-battery-voltage-lockout protection, and over-temperature sense with fault status reported through the serial interface. The device also provides inductive voltage transient protection for each drain output. The TPIC2603 drives inductive and resistive loads such as relays, valves, and lamps.

Serial data input (SDI) is transferred through the serial register when CS\ is low on low-to-high transitions of the serial clock (SCLK). Each string of data must consist of 8 or 16 bits of data. A logic high input data bit turns the respective output channel ON and a logic low data bit turns it OFF. CS\ must be transited high after all of the serial data has been clocked into the device. A low-to-high transition of CS\ transfers the last six bits of serial data to the output buffer, places the serial data out (SDO) terminal in a high-impedance state, and re-enables the fault register. Fault data for the device is sent out the SDO terminal. The first bit of the shift register is exclusively ORed with the fault registers. When a fault exists, the SDI data is inverted as it is transferred out of SDO. Fault data consists of fault flags for over-temperature (bit 6) and shorted/open-load (bits 0-5) for each of the six output channels. Fault register bits are set or cleared asynchronously, when CS\ is high to reflect the current state of the hardware. The fault must be present when CS\ is transited from high to low to be captured and reported in the serial fault data. New faults cannot be captured in the serial register when CS\ is low.

When an over-current or shorted-load fault occurs, the channel transits into a low duty cycle pulse-width-modulated (PWM) signal as long as the fault is present. More detail on fault detection operation is presented in the device operation section of this data sheet.

The TPIC2603 provides pulldown resistors on all active-high inputs except SCLK. A pullup resistor is used on CS\.

The TPIC2603 is characterized for operation over the operating case temperature of -40°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPIC2603DWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら