4-pin (YFP) package image

TPS22915BYFPT アクティブ

出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22915BYFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS22915 の特徴

  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:1.05V~5.5V
  • 低いオン抵抗 (RON)
    • VIN = 5V で RON = 37mΩ (標準値)
    • VIN = 3.3V で RON = 38mΩ (標準値)
    • VIN = 1.8V で RON = 43mΩ (標準値)
  • 最大連続スイッチ電流 2A
  • 低い静止電流
    • VIN = 3.3V で 7.7µA (標準値)
  • 制御入力スレッショルドが低いため、最低 1V の GPIO が使用可能
  • スルーレート制御
    • tR(TPS22914B/15B) = 64µs (VIN = 3.3V の場合)
    • tR(TPS22914C/15C) = 913µs (VIN = 3.3V の場合)
  • クイック出力放電 (QOD) (TPS22915 のみ)
  • 超小型ウェハー・チップ・スケール・パッケージ
    • 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、 0.5mm 高さ (YFP)
  • ESD 性能は JESD 22 に準拠しテスト済み
    • HBM 2kV、CDM 1kV

TPS22915 に関する概要

TPS22914/15 は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスには N チャネル MOSFET が搭載され、1.05V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大で 2A の連続電流をサポートできます。スイッチはオン / オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。

このデバイスは、小型で RON が小さいため、スペースの制約が厳しいバッテリ駆動アプリケーションで使うのに理想的です。このスイッチは入力電圧範囲が広いため、各種電圧レールのための多用途なソリューションとして使えます。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22915 は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 143Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。

TPS22914/15 は、小型で省スペースの 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、0.5mm 高さの 4 ピン・ウェハー・チップ・スケール (WCSP) パッケージ (YFP) で供給されます。このデバイスは、–40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22915BYFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら