10-pin (DQC) package image

TPS22953DQCR アクティブ

調整可能な立ち上がり時間と、電圧監視機能搭載、5.7V、5A、14mΩ のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DQC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS22953 の特徴

  • Integrated Single Channel Load Switch
  • Input Voltage Range: 0.7 V to 5.7 V
  • RON Resistance
    • RON = 14 mΩ at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
  • 5-A Maximum Continuous Switch Current
  • Adjustable Undervoltage Lockout Threshold (UVLO)
  • Adjustable Voltage Supervisor with Power Good (PG) Indicator
  • Adjustable Output Slew Rate Control
  • Enhanced Quick Output Discharge Remains Active after Power is Removed (TPS22954 Only)
    • 15 Ω (Typ) Discharges 100 µF Within 10 ms
  • Reverse Current Blocking when Disabled (TPS22953 Only)
  • Automatic Restart after Supervisor Fault Detection When Enabled
  • Thermal Shutdown
  • Low Quiescent Current ≤ 50 µA
  • SON 10-pin Package with Thermal Pad
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2-kV HBM and 750-V CDM

TPS22953 に関する概要

The TPS22953/54 are small, single channel load switches with controlled turn on. The devices contain a N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.7 V to 5.7 V and can support a maximum continuous current of 5 A.

The integrated adjustable undervoltage lockout (UVLO) and adjustable power good (PG) threshold provides voltage monitoring as well as robust power sequencing. The adjustable rise time control of the device greatly reduces inrush current for a wide variety of bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The switch is independently controlled by an on and off input (EN), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. A 15-Ω on-chip load is integrated into the device for a quick discharge of the output when switch is disabled. The enhanced Quick Output Discharge (QOD) remains active for short time after power is removed from the device to finish discharging the output.

The TPS22953/54 are available in small, space-saving 10-SON packages with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら